Type | ![]() D | 肩部厚度 (T) | 适用推管孔径公差 |
CPH -5L | 0 -0.005 | 4mm (T4) | +0.005 0 ![]() ![]() 详情 ![]() |
CPHJ -5L | 6・8mm (JIS) | ||
CPHE -5L | -0.01 -0.02 | 4mm (T4) | ![]() 详情 ![]() |
CPHJE-5L | 6・8mm (JIS) |
型号 | - | L | - | 前端尺寸(C/S/R/K) |
CPH-5LC5 | - | 100.00 | - | C1.0 |
CPHJ-5LT5 | - | 100.00 | - | S2.0-K30 |
CPHE-5LC5 | - | 100.00 | - | C1.0 |
CPHJE-5LT5 | - | 100.00 | - | S2.0-K30 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
直型芯 -全长指定/轴径(D)固定- | 台阶推杆 -SKH51 | 直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPD-L | 型号: EHS | 型号: EPH-L |
Shape(前端形状) |
![]() (C倒角) ![]() C…指定单位0.1mm 0.1≤C≤ ![]() |
![]() (锥角加工) ![]() K…指定单位1° 45≤K<90 |
![]() (锥面加工) ![]() S…指定单位0.1mm (L-S)≥45 且 0.1≤S≤D×2 且 ![]() K…指定单位1° 1≤K≤45 |
![]() (R倒角) ![]() R…指定单位0.1mm 0.2≤R≤ ![]() |
![]() (球面加工) ![]() ●通常R(SR)= ![]() ![]() |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | Shape (前端尺寸) | |||||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | |||||||||||||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | CPH -5L | - | C G T R B | 1 | 50.00~200.00 |
| ||||||||||||||||||
1.5 | 50.00~250.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 50.00~300.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | CPHJ -5L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 50.00~350.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 12 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | Shape (前端尺寸) | |||||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | |||||||||||||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | CPHE -5L | - | C G T R B | 1 | 50.00~200.00 |
| ||||||||||||||||||
1.5 | 50.00~250.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 50.00~300.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | CPHJE -5L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 50.00~350.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|