5 | 天发货 |
型号 | 推管 肩部厚度(T) | 中心销 肩部厚度(J) | ![]() 肩部厚度(T·J) |
ESV-S-□ | 4mm | 4mm | 0 -0.02 |
中心销的肩部直径 | |
V | Q |
1 | 3 |
1.5 | |
2 | 4 |
2.5 | 5 |
3 | 6 |
3.5 | 7 |
4 | |
4.5 | 8 |
5 | |
5.5 | 9 |
6 | |
6.5 | 10 |
7 | |
8 | 11 |
9 | 14 |
10 | 15 |
12 | 17 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | V | S 指定单位0.5mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm C・R | ℓmax. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Step | D | 指定单位0.5mm | 指定单位1mm | X | F | A | Emin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESV-S- | S A B C D E | 4 | 50.00~120.00 | 1*~2.5 | - | 1.0≤S≤(V×3) 且 S≤25 | L+20≤X≤L+100 且 X≤Xmax.
| F≥50.00![]() | V>A≥E![]() |
| ![]() 仅限 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ![]() 仅限 R≥0.3 且 R< ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 50.00~150.00 | 1*~3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2~4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 3~5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 50.00~200.00 | 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 5~7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 6~7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | - | 7~ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 7~10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 7~10・12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|