型号 | P | ![]() | ![]() | 适用中心销轴径公差 | |
ESJF | P≤12.00 | -0.01 -0.02 | H7 | ![]() | ※请注意,V 尺寸公差为![]() 管,其精密配合部分S 较长,不 适合与轴径公差为 ![]() 销配套使用。(详情 ![]() |
P>12.00 | -0.01 -0.03 |
型号 | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S |
ESJF 12 | - | 200.05 | - | V4.0 | - | P7.55 | - | C6.0 | - | N120 | - | S85 |
10 | 天发货 |
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- | 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格- | 台阶推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ESVBF | 型号: EJS | 型号: EJSF |
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | 6.1≤V≤10.0 | V≥10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
H | T | 型号 | L | V | ![]() | C | Cmax. | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | 指定单位5mm | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | ESJF | 5 | 50.00~300.00 | - | 2.0~ 3.0 | 3.50~ 4.95 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.0 ( ![]() 指定单位0.5mm) | 3.5 | N≥![]() (L>600时 ![]() | 20~100
| ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 2.0~ 3.5 | 3.50~ 5.45 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 50.00~500.00 | 2.0~ 4.0 | 4.00~ 5.95 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6.5 | 2.0~ 4.5 | 4.00~ 6.45 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.00~ 6.95 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7.5 | 2.0~ 5.0 | 4.00~ 7.45 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 70.00~500.00 | 2.5~ 5.5 | 5.00~ 7.95 | 6.0 | 20~100 (L-S)≥50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 3.0~ 6.5 | 6.00~ 8.95 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 3.5~ 7.5 | 6.00~ 9.95 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.5 ( ![]() 指定单位0.5mm) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 70.00~500.00 | 500.1~800.0 | 4.0~ 8.5 | 7.50~11.95 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 5.0~10.5 | 10.00~14.95 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 100.00~500.00 | 5.0~11.5 | 12.00~15.95 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 7.0~16.0 | 14.50~19.95 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|