台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm-
商品
评价
详情
  • 台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。
成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。
为避免以上不良情况的发生,需使用推管。
通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。
为提高前端直径较细的强度,有时需在推管根部设置台阶。

品名:台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm/自由指定型-
产品特点
产品特点
规格概述
型号 P公差 V公差适用中心销轴径公差
ESNF-0.01
-0.02
H7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部
分S较长,不适合与轴径公差为中心销配套使用。(详情 点击此处
订货范例
型号-L-V-P-C-N-S
ESNF 8-200.05-V4.0-P7.05-C4.5-N120-S85
交货期
10天发货
上海,广州发货
使用案例
案例1
相关产品
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格- 台阶推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm--相关图片 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格--相关图片 台阶推杆 -SKD61+氮化/全长指定--相关图片
型号: ESVBF 型号: EJS 型号: EJSF
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
             材料:40±3HRC
台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm/自由指定型-:相关图像

ESNF由于V、P尺寸加工后需进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm/自由指定型-:相关图像(详情 点击此处
杆部直径(D)精度保证范围、过渡圆弧R(详情 点击此处
    材料硬度保证范围、氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处

 VH7公差
V≤3.03.1≤V≤6.06.1≤V≤10.0V≥10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0
规格表
H型号L
指定单位0.01mm
V
指定单位0.1mm
P
指定单位0.01mm
C
指定单位0.1mm
Cmax.指定单位1mm
TypeDNS
7ESNF450.00200.001.5 2.03.00 3.95C≥V+0.5

C≤P1.0
2.5N≥台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm/自由指定型-:相关图像








LN≥10
20100
L(L-S)min.
50.00~60.0020
60.01~30
84.52.0 2.53.50 4.453.0
550.00250.002.0 3.03.50 4.953.5
95.52.0 3.53.50 5.454.0
650.00300.002.0 4.04.00 5.954.5
106.52.0 4.54.00 6.455.0
72.0 5.04.00 6.955.5
117.52.0 5.54.00 7.456.0
82.5 6.04.00 7.956.520100
L(L-S)min.
50.00~60.0020
60.01~70.0030
70.01~80.0040
80.01~50
1492.5 6.94.50 8.957.5
15102.5 7.94.50 9.95C≥V+0.5

C≤P1.5
8.5
18132.510.95.0012.9511.5
21162.513.07.0015.9514.5
DP的下限值
4~ 8P≥V+1.5
9~16P≥V+2.0
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 台阶推管 > 推管 > 台阶推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度4mm-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页