8 | 天发货 |
型号 | D 或 P | ![]() | ![]() | 适用中心销轴径公差 | ||
轴径固定型 | 轴径0.01mm指定型 | |||||
ESNJ | ESJB | D或P≤12.00 | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为![]() (详情 ![]() |
D或P>12.00 | -0.01 -0.03 |
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | 6.1≤V≤10.0 | V≥10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
H | T | 型号 | L | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||||||
Type | D | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||||||||||
8 | 6 | ESNJ | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | C≥V+0.5 ( ![]() 指定单位 0.5mm) | 3.0 | 20~100 ( ![]() V1.5~V1.9时 20~40)
| ||||||
4.5 | 40.00~250.00 | ||||||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~3.0 | 3.5 | |||||||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | |||||||||||||
10 | 6 | 40.00~500.00 | 2.0~4.0 | 4.5 | |||||||||||
11 | 6.5 | 2.5~ 4.5 | 5.0 | ||||||||||||
7 | 5.0 | ||||||||||||||
12 | 7.5 | 2.5~5.0 | 5.5 | ||||||||||||
13 | 8 | 8 | 2.5~ 5.5 | 6.0 | 20~100
| ||||||||||
14 | 9 | 2.5~6.5 | 7.0 | ||||||||||||
15 | 10 | 4.0~7.5 | 8.0 | ||||||||||||
17 | 12 | 500.1~800.0 | 4.0~8.5 | 9.0 | |||||||||||
20 | 15 | 5.0~10.5 | 11.0 | ||||||||||||
21 | 16 | 5.0~11.5 | 12.0 | ||||||||||||
25 | 20 | 7.0~16.0 | 17.0 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||||||
Type | No. | |||||||||||||||
8 | 6 | ESJB | 4 | 40.00~200.00 | 3.50~ 3.99 | 1.5~ 1.9 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.5 | 2.5 | 20~100 ( ![]() V1.5~V1.9时 20~40)
| |||||||
4.5 | 40.00~250.00 | 4.01~4.49 | 1.5~ 2.4 | 3.0 | ||||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~ 4.99 | 2.0~ 2.9 | 3.5 | |||||||||||
5.5 | 5.01~ 5.49 | 2.0~ 3.4 | 4.0 | |||||||||||||
10 | 6 | 5.51~ 5.99 | 2.0~ 3.9 | 4.5 | ||||||||||||
11 | 6.5 | 6.01~ 6.49 | 2.0~ 4.4 | 5.0 | ||||||||||||
7 | 6.51~ 6.99 | 2.0~ 4.9 | 5.5 | |||||||||||||
12 | 7.5 | 7.01~ 7.49 | 2.0~ 5.4 | 6.0 | ||||||||||||
13 | 8 | 8 | 7.51~ 7.99 | 2.5~ 5.9 | 6.5 | 20~100
| ||||||||||
14 | 9 | 8.01~ 8.99 | 2.5~ 6.9 | 7.5 | ||||||||||||
15 | 10 | 9.01~ 9.99 | 2.5~ 7.9 | 8.5 | ||||||||||||
17 | 12 | 10.01~11.99 | 2.5~ 9.9 | 10.5 | ||||||||||||
20 | 15 | 12.01~14.99 | 2.5~12.0 | 12.5 | ||||||||||||
21 | 16 | 15.01~15.99 | 3.0~13.0 | 13.5 | ||||||||||||
25 | 20 | 16.01~19.99 | 3.0~16.0 | 17.0 | ||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|