直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米推管司筒照片
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。

如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。为避免以上不良情况的发生,需使用推管。通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。为提高前端直径较细的强度,有事需在推管根部设置台阶。

本款产品为直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/全长指定型-

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
全长指定型--轴径D,V,C都固定,长度可以自由指定。

米思米推管司筒照片
使用案例
米思米推管司筒照片
型号交期
规格表

米思米推管司筒照片

交货期
米思米推管司筒照片
数量≥51时,请另询交货期。
注意事项
推管的轴径精度保证范围
米思米推管司筒照片

米思米推管司筒照片
相关产品
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
             材料:40±3HRC

米思米推管司筒照片
 
型号 V公差适用中心销轴径公差
ESJLH7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部
分S较长,不适合与轴径公差为的中心销配
套使用。(详情 点击此处

D公差
D≤12D≥15
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03

VH7公差
V≤33.5≤V≤66.5≤V≤10V≥12
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

S尺寸由指定的L尺寸决定。
   S=L-Z
L80.00~
100.00
100.01~
120.00
120.01~
140.00
140.01~
160.00
160.01~
180.00
180.01~
225.00
225.01~
250.00
250.01~
275.00
275.01~
300.00
300.01~
325.00
325.01~
350.00
350.01~
375.00
375.01~
400.00
400.01~
425.00
425.01~
450.00
450.01~
475.00
475.01~
500.00
Z50
(60)
70
(80)
90
(100)
85105125150175185210235225250275300325350
“( )”内数值仅适用于V1.5。
台阶中心销的杆径(D)部分无法插入ESJL型的让位孔(C)内。(详情 点击此处

b1(轴径精度保证范围)(详情 点击此处
   x1 max.=40
   材料硬度保证范围、氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处
规格表
规格表

米思米推管司筒照片

・规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
V
选择
TypeD
86ESJL480.00~140.001.522.5      
140.01~200.0022.5       
4.5 80.00~140.001.522.5      
140.01~200.0022.5       
95 80.00~225.0022.53      
225.01~300.003        
5.5 80.00~225.0022.53      
225.01~300.003        
106 80.00~300.0022.533.54    
300.01~450.0033.5       
116.5 80.00~300.0022.533.54    
300.01~450.0033.54      
7 80.00~300.0022.533.544.5   
300.01~450.0033.544.5     
127.5 80.00~300.0033.544.5     
300.01~375.003.544.5      
1388 80.00~300.0022.533.544.555.5 
300.01~450.0033.544.55    
450.01~500.005        
149 80.00~300.0022.533.544.555.5 
300.01~450.0033.544.55    
450.01~500.0055.56      
1510 80.00~450.0044.555.566.57  
450.01~500.0055.566.57    
1712 80.00~450.0044.555.566.5788.5
450.01~500.0055.566.578   
2015180.01~500.00910       
2520180.01~500.001215       

交货期
米思米推管司筒照片
数量≥51时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/全长指定型-