8 | 天发货 |
型号 | ![]() | 适用中心销轴径公差 | ||
ESN-LC | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为![]() ![]() |
V≤3.0 | 3.5≤V≤6.0 | 6.5≤V≤10.0 | V≥11.0 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
L | 50.00~75.00 | 75.01~100.00 | 100.01~125.00 | 125.01~150.00 | 150.01~175.00 | 175.01~200.00 | 200.01~250.00 | 250.01~300.00 |
Z | 35 | 50(V1.5→60) | 75(V1.5→85) | 90(V1.5→110) | 115 | 120 | 170 | 210 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | V | |
Type | D | |||
7 | ESN-LC | 4 | 50.00~150.00 | 1.5 |
50.00~200.00 | 2.0 | |||
2.5 | ||||
8 | 4.5 | 50.00~150.00 | 1.5 | |
50.00~200.00 | 2.0 | |||
2.5 | ||||
5 | 50.00~200.00 | 2.0 | ||
2.5 | ||||
3.0 | ||||
9 | 5.5 | 50.00~200.00 | 2.0 | |
2.5 | ||||
3.0 | ||||
3.5 | ||||
6 | 50.00~250.00 | 2.5 | ||
3.0 | ||||
3.5 | ||||
4.0 | ||||
10 | 6.5 | 50.00~250.00 | 2.5 | |
3.0 | ||||
3.5 | ||||
4.0 | ||||
7 | 50.00~250.00 | 2.5 | ||
3.0 | ||||
3.5 | ||||
4.0 | ||||
4.5 | ||||
5.0 | ||||
11 | 7.5 | 50.00~250.00 | 3.0 | |
3.5 | ||||
4.0 | ||||
4.5 | ||||
5.0 | ||||
8 | 50.00~250.00 | 4.0 | ||
4.5 | ||||
5.0 | ||||
5.5 | ||||
6.0 | ||||
14 | 9 | 80.00~300.00 | 6.0 | |
6.5 | ||||
7.0 | ||||
15 | 10 | 80.00~300.00 | 6.0 | |
7.0 | ||||
8.0 | ||||
17 | 12 | 80.00~300.00 | 8.0 | |
9.0 | ||||
18 | 13 | 80.00~300.00 | 8.0 | |
9.0 | ||||
10.0 | ||||
21 | 16 | 80.00~300.00 | 10.0 | |
11.0 | ||||
12.0 | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|