7 | 天发货 |
型号 | ![]() | ![]() | 适用中心销轴径公差 | |||
轴径固定型 | 轴径0.01mm指定型 | |||||
ESNVJ | ESJVB | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为![]() (详情 ![]() |
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | V≥6.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||||||
Type | D | ||||||||||||||
8 | 6 | ESNVJ | 4 | 40.00~200.00 | 1.5~2.5 | C≥V+0.5 | 3.0 | 20~50 ( ![]() (V1.5~V1.9)时 20~40)
| |||||||
4.5 | 40.00~250.00 | ||||||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~3.0 | 3.5 | |||||||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | |||||||||||||
10 | 6 | 2.5~4.0 | 4.5 | ||||||||||||
11 | 6.5 | 2.5~4.5 | 5.0 | ||||||||||||
7 | 5.0 | ||||||||||||||
12 | 7.5 | 2.5~5.0 | 5.5 | ||||||||||||
13 | 8 | 8 | 2.5~5.5 | 6.0 | 20~50
| ||||||||||
14 | 9 | 2.5~6.5 | 7.0 | ||||||||||||
15 | 10 | 4.0~7.5 | 8.0 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | |||||||
Type | No. | ||||||||||||||
8 | 6 | ESJVB | 4 | 40.00~200.00 | 3.50~3.99 | 1.5~1.9 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.5 | 2.5 | 20~50 ( ![]() (V1.5~V1.9)时 20~40)
| ||||||
4.5 | 40.00~250.00 | 4.01~4.49 | 1.5~2.4 | 3.0 | |||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~4.99 | 2.0~2.9 | 3.5 | ||||||||||
5.5 | 5.01~5.49 | 2.0~3.4 | 4.0 | ||||||||||||
10 | 6 | 5.51~5.99 | 2.0~3.9 | 4.5 | |||||||||||
11 | 6.5 | 6.01~6.49 | 2.0~4.4 | 5.0 | |||||||||||
7 | 6.51~6.99 | 2.0~4.9 | 5.5 | ||||||||||||
12 | 7.5 | 7.01~7.49 | 2.0~5.4 | 6.0 | 20~50
| ||||||||||
13 | 8 | 8 | 7.51~7.99 | 2.5~5.9 | 6.5 | ||||||||||
15 | 10 | 8.01~9.99 | 2.5~7.9 | 8.5 | |||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|