直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.03肩部厚度4mm轴径固定型/轴径指定型-
商品
评价
详情
  • 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.03肩部厚度4mm轴径固定型/轴径指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.03肩部厚度4mm轴径固定型/轴径指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米推管司筒照片
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。

如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。为避免以上不良情况的发生,需使用推管。通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。为提高前端直径较细的强度,有事需在推管根部设置台阶。

本款产品为直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/轴径固定型・轴径指定型-

SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的X40CrMoV51,美国的H13。
产品特点
轴径固定型-外径D固定,其他参数可以自由指定
轴径指定型-外径D和其他参数可以自由指定
米思米推管司筒照片
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米推管司筒照片
注意事项
推管的轴径精度保证范围
米思米推管司筒照片

米思米推管司筒照片
相关产品
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
     材料:40±3HRC

米思米推管司筒照片
 
型号 D·P公差 V公差适用中心销轴径公差
轴径固定型轴径0.01mm指定型
ESNV-LESNVB-0.01
-0.02
H7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为米思米推管司筒照片的中心销配套使用。
(详情 点击此处 )

VH7公差
V≤3.03.1≤V≤6.0V≥6.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0

b1(轴径精度保证范围)(详情 点击此处
   x1 max.=40
  材料硬度保证范围、氮化表面硬度保证范围 (详情 点击此处

ESNV-L、ESNVB由于V、P尺寸加工后需进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保米思米推管司筒照片(详情 点击此处
规格表
米思米推管司筒照片
■轴径(D)固定型
H型号L
指定单位0.01mm
V
指定单位0.1mm
C
指定单位0.1mm
Cmax.S
指定单位1mm
TypeD
7ESNV-L440.00~200.001.5~2.5C≥V+0.53.020~50
(D4,D4.5
(V1.5~V1.9)时
20~40)
L(L-S)min.
40.00~60.0020
60.01~30
84.540.00~250.001.5~2.5
52.0~3.03.5
95.52.0~3.54.0
640.00~300.002.0~4.04.5
106.52.0~4.55.0
72.0~5.05.5
117.52.0~5.56.0
82.5~6.06.520~50
L(L-S)min.
40.00~60.0020
60.01~70.0030
70.01~80.0040
80.01~50
1492.5~7.07.5
15102.5~8.08.5

■轴径(P)0.01mm指定型
H型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
V
指定单位0.1mm
C
指定单位0.1mm
Cmax.S
指定单位1mm
TypeNo.
7ESNVB440.00~200.003.50~3.991.5~1.9C≥V+0.5

C≤P-1.5
2.520~50
(No.4
(V1.5~V1.9)时
20~40)
L(L-S)min.
40.00~60.0020
60.01~30
8540.00~250.004.01~4.992.0~2.53.0
95.55.01~5.492.0~3.44.0
640.00~300.005.51~5.992.0~3.94.5
106.56.01~6.492.0~4.45.0
76.51~6.992.0~4.95.5
117.57.01~7.492.0~5.46.0
87.51~7.992.5~5.96.520~50
L(L-S)min.
40.00~60.0020
60.01~70.0030
70.01~80.0040
80.01~50
15108.01~9.992.5~7.98.5
V≤Pー2.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.03肩部厚度4mm轴径固定型/轴径指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页