精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm-
商品
评价
详情
  • 精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推管司筒照片
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。

如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。为避免以上不良情况的发生,需使用推管。通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。为提高前端直径较细的强度,有事需在推管根部设置台阶。

本款产品为精密级小直径・薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
台阶推管是为了增加推管强度而设计的
D固定型:管外径D为固定整数值、先端直径P及长度、内径可以按0.01单位自由指定
D指定型:推管外径D、先端直径P及长度、内径可以按0.01单位自由指定

米思米台阶推管司筒照片
发货日
3天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米推管司筒照片
注意事项
台阶推管的轴径精度保证范围
米思米台阶推管司筒照片

米思米台阶推管司筒照片
相关产品
尺寸图
 材质 SKH51
 硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
整体淬火件(肩部不进行退火处理)

米思米台阶推管司筒照片
 
型号 P公差 V公差 内径(V)相对于外径(P)的同轴度适用中心销轴径公差
D固定型D指定型
ESVFESVFB0
-0.005
+0.005
0
米思米台阶推管司筒照片0
-0.005
(详情 点击此处)
杆部直径(D)精度保证范围(详情点击此处
过渡圆弧R(详情点击此处
规格表
■D固定型
H型号指定单位0.01mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
TypeDLPV
5ESVF2.540.00~ 70.001.80~2.190.80~1.40N≥L/2



(L-N)≥10
米思米台阶推管司筒照片ESVF
1.0≤S≤(V×3)
米思米台阶推管司筒照片
   
米思米台阶推管司筒照片ESVKF-H
1.0≤S≤(V×10

S≤30
米思米台阶推管司筒照片
2.20~2.451.00~1.60
6340.00~ 85.001.80~2.390.80~1.60
2.40~2.951.10~2.10
85.01~125.002.40~2.951.10~2.10
73.540.00~ 85.001.80~2.390.80~1.60
2.40~3.451.10~2.60
85.01~125.002.40~3.451.10~2.60
440.00~ 85.001.90~2.390.80~1.60
2.40~3.951.10~3.10
85.01~125.002.40~3.951.10~3.10
84.540.00~125.002.65~4.451.10~3.60
52.65~4.951.20~4.10
95.52.65~5.451.20~4.60
640.00~150.002.90~5.951.60~5.10
V的加工极限 D3~6→V≤P−0.6(L≤85),V≤P−0.8(L>85);D2.5 → V≤P−0.6 N的加工极限D2.5→Nmin.=45(60.01≤L≤70.00)

■D指定型
H型号D
指定单位0.01mm
指定单位0.1mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
LPV
6ESVFB2.6~2.940.00~ 70.001.80~2.390.80~1.60N≥L/2



(L-N)≥10
米思米台阶推管司筒照片ESVFB
1.0≤S≤(V×3)
米思米台阶推管司筒照片
   
米思米台阶推管司筒照片ESVKFB-H
1.0≤S≤(V×10)

S≤30
米思米台阶推管司筒照片
2.40~2.801.10~2.20
73.0~3.540.00~ 85.001.80~2.390.80~1.60
2.40~3.401.10~2.60
85.01~125.002.40~3.401.10~2.60
3.6~4.040.00~ 85.001.90~2.390.80~1.60
2.40~3.901.10~3.10
85.01~125.002.40~3.901.10~3.10
84.1~4.540.00~125.002.65~4.401.10~3.60
4.6~5.02.65~4.901.20~4.10
95.1~5.52.65~5.401.20~4.60
5.6~6.040.00~150.002.90~5.901.60~5.10
V的加工极限 D3.1~6→V≤P−0.6(L≤85),V≤P−0.8(L>85) D2.6~3.0→V≤P−0.6 N的加工极限D2.6~3.0→Nmin.=45(60.01≤L≤70.00)
单边壁厚0.6以上(V≤P−1.2)时,请参照ESVBF( 点击此处)。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 台阶推管 > 推管 > 精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页