型号 | 肩部厚度 (Flange) | 形状部分![]() | |
标准型 | 台阶型 | ||
ERDP | ERDF | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERDPJ | ERDFJ | 4・6・8mm(JIS) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
(标准型)ERDP 5 | - | 145.05 | - | W3.20 | - | N95 | ||
(台阶型)ERDF 2 | - | 150.00 | - | P1.00 | - | W0.60 | - | N80 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
带R扁推杆 -SKH51 | 欧洲标准直推杆 -相当于SKD61-轴径 | 台阶推杆 -SKH51 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ER1AR | 型号: D-EPDB | 型号: EHS |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||
H | T | H | T | Type | D | |||
3 | 4 | 3 | 4 | ERDP (T4) ERDPJ(JIS) | 1.5 | 50.00~200.00 | 0.75~ 1.40 | N≥30 且 20≤(L-N)≤150 |
4 | 4 | 2 | 50.00~250.00 | 1.00~ 1.90 | ||||
5 | 5 | 2.5 | 1.25~ 2.40 | |||||
6 | 6 | 3 | 50.00~300.00 | 1.50~ 2.90 | N≥30 且 20≤(L-N)≤200 | |||
7 | 7 | 3.5 | 1.75~ 3.40 | |||||
8 | 6 | 4 | 2.00~ 3.90 | |||||
8 | 4.5 | 2.25~ 4.40 | ||||||
9 | 5 | 50.00~350.00 | 2.50~ 4.90 | |||||
9 | 5.5 | 2.75~ 5.40 | ||||||
10 | 6 | 3.00~ 5.90 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 3.25~ 6.40 | |||||
7 | 3.50~ 6.90 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 4.00~ 7.90 | ||||
14 | 14 | 9 | 4.50~ 8.90 | |||||
15 | 15 | 10 | 5.00~ 9.90 | |||||
17 | 17 | 12 | 6.00~11.90 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||
H | T | H | T | Type | D | ||||
3 | 4 | 3 | 4 | ERDF (T4) ERDFJ(JIS) | 1.5 | 50.00~200.00 | 0.60~ 1.40 | P/2≤W≤(P-0.1) | N≥30 且 20≤(L-N)≤150 |
4 | 4 | 2 | 50.00~250.00 | 0.80~ 1.90 | |||||
5 | 5 | 2.5 | 0.80~ 2.40 | ||||||
6 | 6 | 3 | 50.00~300.00 | 1.00~ 2.90 | N≥30 且 20≤(L-N)≤200 | ||||
7 | 7 | 3.5 | 1.50~ 3.40 | ||||||
8 | 6 | 4 | 2.00~ 3.90 | ||||||
8 | 4.5 | 2.50~ 4.40 | |||||||
9 | 5 | 50.00~350.00 | 3.00~ 4.90 | ||||||
9 | 5.5 | 3.50~ 5.40 | |||||||
10 | 6 | 4.00~ 5.90 | |||||||
10 | 11 | 6.5 | 4.50~ 6.40 | ||||||
7 | 5.00~ 6.90 | ||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 6.00~ 7.90 | |||||
14 | 14 | 9 | 6.90~ 8.90 | ||||||
15 | 15 | 10 | 7.90~ 9.90 | ||||||
17 | 17 | 12 | 8.90~11.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|