前端加工方片推杆 -一阶型-
商品
评价
详情
  • 前端加工方片推杆 -一阶型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

前端加工方片推杆 -一阶型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
写真图
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。
推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款产品是前端加工方片推杆 -一阶型-。
产品特点
写真图
规格概述
型号 P・W公差
ERSVR0
-0.005
ERSZR0
-0.003
订货范例
型号-L-P-W-N-按V/ A/ C/ R/ G顺序
ERSVR 1X 3-150.00-P3.00-W1.00-N50-G15
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型- 前端加工扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.01/自由指定- 精密级前端加工扁推杆 -SKH51/P・W公差0
方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型--相关图片 前端加工扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.01/自由指定--相关图片 精密级前端加工扁推杆 -SKH51/P・W公差0-相关图片
型号: ERKB 型号: ER1X 型号: ERV1X
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC

前端加工方片推杆 -一阶型-:相关图像
前端形状从 点击此处选择
※过渡圆弧R:R50~75(为加工R部位的砂轮尺寸,并非R的保证值。)
公差指定单位
G±10́单位1°
A±0.02单位0.01mm
V±0.02单位0.01mm
C±0.02单位0.01mm
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
Type前端形状B
1.84ERSVR
ERSZR
1X  1Y
2X  2Y
3X  3Y
4X  4Y
5X  5Y
0.850.00 ~ 100.000.60 ~ 3.000.60 ~ 0.75L/3≤N≤(L-5)
210.60 ~ 0.95
2.21.250.00 ~ 120.000.60 ~ 1.15
2.51.550.00 ~ 150.000.60 ~ 1.45
320.60 ~ 5.000.60 ~ 1.95
3.52.50.60 ~ 2.45
430.80 ~ 8.000.60 ~ 2.95
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 前端加工 > 前端加工方片推杆 -一阶型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页