方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型-
商品
评价
详情
  • 方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
超精密级扁推杆 实物图
品名:方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型-
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
产品特点
规格概述
型号 P・W公差
ERKB0
-0.02
订货范例
型号-L-P-W
ERKB-300-P10-W1.2
交货期
3天发货
上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
精密级带R扁推杆 -P_W0_-0.005/全长指定- 经济型 扁推杆 -相当于SKD61+氮化/P/W 自由指定型- 压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定-
精密级带R扁推杆 -P_W0_-0.005/全长指定--相关图片 经济型 扁推杆 -相当于SKD61+氮化/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/自由指定型--相关图片 压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定--相关图片
型号: ERVLFR 型号: C-ERNX 型号: DESF
尺寸图
方片推杆 -SKH51/基本型-:相关图像
规格表
型号L
指定单位10mm
PW
ERKB30~3006 81.01.21.52.0
10 12 151.01.2  
30~400  1.52.0
追加工
方片推杆 -SKH51/基本型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 方片推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/基本型-