型号 | 肩部厚度 | L公差 | P・W公差 |
ERHK-F (自由指定型) | 6・8mm(JIS) | (L≥630.1→L) | 0 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | F |
ERHK-F 12 | - | 300 | - | P12 | - | W1.2 | - | F160 |
9 | 天发货 |
扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定 N尺寸缩短型- | 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型- | 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准・全长指定型/压入型- | ||
型号: ERSF | 型号: ERVF | 型号: ERHK-B |
P | W | ℓmax. |
4.0~ 8.0 | 1.0~2.5 | 280 |
8.1~15.0 | 1.0~2.5 | |
4.0~6.0 | 380 |
D | 公差 |
6~12 | -0.01 -0.02 |
16 | -0.01 -0.03 |
H | T | d | 型号 | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.1mm | W 选择 | F 指定单位10mm | |
Type | D | |||||||
10 | 6 | *2 | ERHK-F | 6 | 80.0~680.0 | 4.0~ 6.0 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 (适用于D≥8) 4.0 (适用于D≥10) 5.0 (适用于D≥12) 6.0 (适用于D≥12) | ※60~400 |
11 | *3 | 7 | ||||||
13 | 8 | 8 | 4.0~ 8.0 | |||||
15 | *4 | 10 | 80.0~780.0 | 6.0~10.0 | ||||
17 | 12 | 80.0~880.0 | 8.0~12.0 | ※60~500 | ||||
21 | 16 | 10.0~15.0 | ||||||
请在确认※ℓmax.后指定。 *4≤P<6时,d=2、6≤P<8时,d=3、P≥8时,d=4。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|