型号 | 肩部厚度 | L公差 | P、W公差 |
ERHK-B (标准规格) | 6、8mm(JIS) | +5 +0.1 | 0 -0.02 |
ERHK-L (全长指定型) | (L≥630.1→L) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | F |
ERHK-B 12 | - | 300 | - | P12 | - | W1.2 | - | N160 |
7 | 天发货 |
扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W公差0_-0.01/标准规格- | 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型- | 带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/自由指定- | ||
型号: CC-ERPH | 型号: CC-ERF | 型号: ERFR |
P | W | ℓmax. |
6~ 8 | 1.0~2.0 | 280 |
10~15 | 1.0、1.2 | |
1.5~6.0 | 380 |
D | 公差 |
6~12 | -0.01 -0.02 |
16 | -0.01 -0.03 |
H | T | d | 型号 | L | P 选择 | W 选择 | F 指定单位10mm | |||
Type | D | |||||||||
10 | 6 | 2 | ERHK-B (L尺寸指定单位10mm) ERHK-L (L尺寸指定单位0.1mm) | 6 | 80~680 | 6 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 4.0(仅D12和16) 6.0(仅D12和16) | ※60~400 | ||
11 | 3 | 7 | ||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||
15 | 4 | 10 | 80~780 | 8 | 10 | |||||
17 | 12 | 80~880 | 10 | 12 | ※60~500 | |||||
21 | 16 | 10 | 12 | 15 | ||||||
请在确认※ℓmax.后指定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|