型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | N |
ERJXWR 15 | - | 420.00 | - | P10.00 | - | W5.00 | - | R0.15 | - | N170 |
5 | 天发货 |
前端方形部的垂直度 | 前端方形部的倒圆角R值 |
以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.02 | Rmax.≤0.03(倒圆角R) R加工范围外的倒角R值 为测定P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情点击此处) |
点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔锥型- | ||||
型号: JPL/JPLH/KHPM | 型号: PBC | 型号: PGHV1A |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | R | Kmax. | N 指定单位1mm | |
Type | D | ||||||||
15 | 8 | ERJXWR(上表面2处R) ERJXFR(4处R) | 10 | 100.00~450.00 | 5.00~ 9.80 | 1.00~ | 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.7 | 9.9 | ・D10~16 N≥50 ・D20 N≥55 且 N≥L/3 (L-N)≥10 |
17 | 12 | 6.00~11.80 | 1.00~ | 11.9 | |||||
18 | 13 | 6.00~12.80 | 1.00~ | 12.9 | |||||
20 | 15 | 8.00~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||
21 | 16 | 8.00~15.80 | 1.50~ | 15.9 | |||||
25 | 20 | 10.00~19.80 | 1.50~ | 19.9 | |||||
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。 K=(R加工前尺寸) P≥W |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|