前端方形部的垂直度 | 前端方形部的倒圆角R值 | |
以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.02 | Rmax.≤0.03(倒圆角R) 为测定P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处) |
型号 | 肩部厚度 | P・W公差 | L公差 |
ERJXB (标准规格) | 8mm | 0 -0.02 | +5 -0.1 |
ERJXL (全长指定型) | (200<L≤500→L) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
ERJXB 15 | - | 300 | - | P10.0 | - | W5.0 | - | N120 |
5 | 天发货 |
精密级带R扁推杆 -P_W0_-0.005/全长指定- | 精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定- | 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W公差0_-0.01/标准规格- | ||
型号: ERVLFR | 型号: ERVJL | 型号: CC-ERPH |
H | T | 型号 | L | P | W | N | |||||||||||||||||||
Type | D | ERJXB | ERJXL 指定单位0.01mm | ||||||||||||||||||||||
15 | 8 | ERJXB (标准规格) ERJXL (全长指定型) | 10 | 200 | 100.00~200.00 | 7.0 8.0 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
300 | 200.01~300.00 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 130 | 150 | 160 | |||||||||||||||||||||
17 | 12 | 200 | 100.00~200.00 | 10.0 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
300 | 200.01~300.00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 130 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||
18 | 13 | 200 | 100.00~200.00 | 10.0 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
300 | 200.01~300.00 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 300 | 200.00~300.00 | 10.0 12.0 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 160 | 180 | |||||||||||||||||
500 | 400.01~500.00 | 230 | |||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 300 | 200.00~300.00 | 14.0 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 130 | 180 | 230 | ||||||||||||||||||
500 | 400.01~500.00 | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||
25 | 20 | 300 | 200.00~300.00 | 16.0 17.0 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||
400 | 300.01~400.00 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 130 | 160 | 230 | 260 | |||||||||||||||||
500 | 400.01~500.00 | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||
L-N≥10(ERJXL) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|