前端方形部的垂直度 | 前端方形部的倒圆角R值 | |
![]() 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.02 | ![]() Rmax.≤0.03(倒圆角R) ![]() ![]() |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
ER□X、ER□Y | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJ□X、ERJ□Y | 4、6、8mm(JIS) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N | - | 按V/ A/ C/ R/ G顺序 |
ER 1X 4 | - | 150.00 | - | P3.00 | - | W1.00 | - | N50 | - | G15 |
5 | 天发货 |
8 | 天发货 |
精密级刻印扁推杆 -SKH51/P・W公差0 | 精密级扁推杆 -P | 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准 全长指定型/压入型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERVF1M | 型号: ERVSF | 型号: ERHK-B |
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处)
前端形状从 点击此处选择
杆部直径(D)精度保证范围(详情
点击此处)
过渡圆弧R(详情
点击此处)
![]() | 指定单位 |
G±10′ | 单位1° |
R±0.05 | 单位0.1mm |
A±0.02 | 单位0.01mm |
V±0.02 | 单位0.01mm |
C±0.02 | 单位0.01mm |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | Type | 前端形状 | D | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ER (肩部厚度4mm) ERJ (肩部厚度JIS) | 1X 1Y 2X 2Y 3X 3Y 4X 4Y 5X 5Y 6X 6Y 7X 7Y | 2 | 50.00~250.00 | 0.80~ 1.80 | 0.60~ | 1.9 | 10≤(L-N)≤200 | N≥33 (L>200时 N≥50) |
5 | 5 | 2.5 | 0.80~ 2.30 | 2.4 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 50.00~300.00 | 1.00~ 2.80 | 2.9 | |||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.00~ 3.30 | 3.4 | ||||||||
8 | 6 | 4 | 1.00~ 3.80 | 3.9 | ||||||||
8 | 4.5 | 1.20~ 4.30 | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 1.50~ 4.80 | 4.9 | |||||||||
9 | 5.5 | 1.80~ 5.30 | 0.80~ | 5.4 | ||||||||
10 | 6 | 2.00~ 5.80 | 5.9 | |||||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 6.4 | N≥40 (L>200时 N≥50) | |||||||
7 | 2.30~ 6.80 | 6.9 | ||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~ 7.80 | 7.9 | |||||||
14 | 14 | 8.5 | 2.30~ 8.30 | 8.4 | ||||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 9.9 | ||||||||
17 | 17 | 10.5 | 3.00~10.30 | 10.4 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|