前端方形部的垂直度 | 前端方形部的倒圆角R值 | |
![]() 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.01 | ![]() Rmax.≤0.03(倒圆角R) ![]() ![]() |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
ERV□X・ERV□Y | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
ERVJ□X・ERVJ□Y | 4、6、8mm(JIS) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N | - | 按V/ A/ C/ R/ G顺序 |
ERV 1X 4 | - | 150.00 | - | P3.00 | - | W1.00 | - | N50 | - | G15 |
5 | 天发货 |
8 | 天发货 |
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸- | 台阶推杆 -SKH51 | 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EPH | 型号: EHS | 型号: ERVFR |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | Kmax. | N 单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | Type | 前端形状 | D | ||||||
3 | 4 | - | - | ERV (肩部厚度4mm) ERVJ (肩部厚度JIS) | 1X 1Y 2X 2Y 3X 3Y 4X 4Y 5X 5Y 6X 6Y 7X 7Y | *1.5 | 50.00~250.00 | 0.80~1.30 | 0.60~ | 1.4 | 20≤(L-N)≤200 | N≥33 (L>200时 N≥50) |
4 | 4 | 4 | 2 | 0.80~1.80 | 1.9 | |||||||
5 | 5 | 2.5 | 0.80~2.30 | 2.4 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 50.00~300.00 | 1.00~2.80 | 2.9 | |||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 3.4 | ||||||||
8 | 6 | 4 | 1.00~3.80 | 3.9 | ||||||||
8 | 4.5 | 1.20~4.30 | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 1.50~4.80 | 4.9 | |||||||||
9 | 5.5 | 1.80~5.30 | 0.80~ | 5.4 | ||||||||
10 | 6 | 2.00~5.80 | 5.9 | |||||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.00~6.30 | 6.4 | N≥40 (L>200时 N≥50) | |||||||
7 | 2.30~6.80 | 6.9 | ||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~7.80 | 7.9 | |||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~9.80 | 9.9 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|