带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-
商品
评价
详情
  • 带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-
  • 带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定- 实物图
品名:带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
精度标准
前端方形部
的垂直度
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.02
前端方形部
的倒圆角R值
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
R加工范围外的倒角R值
为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
规格概述
型号肩部厚度 P・W公差
1处C2处C4处C
ERF1AC
ERF1BC
ERF2AC
ERF2BC
ERF2CC
ERF2DC
ERF4AC4mm(T4)0
-0.01
ERJF1AC
ERJF1BC
ERJF2AC
ERJF2BC
ERJF2CC
ERJF2DC
ERJF4AC4・6・8mm(JIS)0
-0.01
订货范例
型号-L-P-W-C-N
ERF2AC 4-150.00-P3.00-W1.00-C0.1-N60
交货期
5天发货
上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
分体式时
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像

●C面加工而产生的与模腔内芯的间隙可作为排气对策使用。
●C面加工到过渡圆弧R部(L-N),可节省避让加工的麻烦。
使用流动性较高的树脂时,有时会产生树脂飞边,此时建议使用带R扁推杆。
相关产品
方片推杆/精密级方片推杆 欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型- 精密级带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/R位置选择/自由指定-
方片推杆/精密级方片推杆-相关图片 欧洲标准扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/自由指定型--相关图片 精密级带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/R位置选择/自由指定--相关图片
型号: ERVBSA 型号: D-ERNX 型号: ERV1AR
尺寸图
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处

■C面位置指定
Shape
1处C2处C4处C
1AC1BC2AC2BC2CC2DC4AC
①左上
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
②右上
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
①左上②右上
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
①左上③左下
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
①左上④右下
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
②右上③左下
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
4处
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
 
C面加工数ShapeC面部位
①左上②右上③左下④右下
1处1AC
1BC
2处2AC
2BC
2CC
2DC
4处4AC
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
CKmax.N
指定单位1mm
Nmin.
HTHTTypeShapeD
3434ERF
(肩部厚度4mm)

ERJF
(肩部厚度JIS)
1AC
1BC
2AC
2BC
2CC
2DC
4AC
1.550.00~250.000.60~ 1.300.30~0.06

0.1

0.15

0.2

0.3

带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
1.420≤(L-N)≤20023
4420.80~ 1.801.9
552.50.80~ 2.302.426
6630.80~ 2.802.927
773.51.00~ 3.303.4
8641.00~ 3.803.929
84.51.20~ 4.300.40~4.4
951.50~ 4.804.931
95.51.80~ 5.300.50~5.4
1062.00~ 5.805.933
101172.30~ 6.806.940
1113882.30~ 7.807.9
1515103.00~ 9.809.9
1717123.50~11.800.80~11.9
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。 请在C≤带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像-0.07范围内选择C尺寸。
追加工
带C扁推杆 -P・W0_-0.01/自由指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
带C扁顶针的优势及注意事项有哪些?
C面加工而产生的与模腔内芯的间隙可作为排气对策使用。
C面加工到过渡圆弧R部(L-N),可节省避让加工的麻烦。
注意:使用流动性较高的树脂时,有时会产生树脂飞边,此时建议使用带R扁推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 带C扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定-