精度标准 | |
前端方形部 的垂直度 | 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.01 |
前端方形部 的倒圆角R值 | Rmax.≤0.03(倒圆角R) R加工范围外的倒角R值 为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处) |
型号 | 肩部厚度 | P・W公差 | ||
1处R | 2处R | 3处R | ||
ER1AR ER1BR | ER2BR ER2CR ER2DR | ER3AR ER3BR | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJ1AR ERJ1BR | ERJ2BR ERJ2CR ERJ2DR | ERJ3AR ERJ3BR | 4・6・8mm(JIS) |
R加工数 | Shape | R位置 | |||
①左上 | ②右上 | ③左下 | ④右下 | ||
1处 | 1AR | ① | - | - | - |
1BR | - | ② | - | - | |
2处 | 2BR | ① | - | ③ | - |
2CR | ① | - | - | ④ | |
2DR | - | ② | ③ | - | |
3处 | 3AR | ① | ② | ③ | - |
3BR | ① | ② | - | ④ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | N |
ER1AR4 | - | 200.00 | - | P2.00 | - | W1.00 | - | R0.1 | - | N150 |
5 | 天发货 |
扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/标准规格- | 方片推杆/精密级方片推杆 | 精密级扁推杆(中精度) -自由指定型- | ||
型号: ERJ | 型号: ERVBSA | 型号: CC-ERVF |
Shape | |||
1处R | 2处R | 3处R | |
横向・纵向 | 对角 | ||
①左上 | - | ①左上④右下 | ①左上②右上③左下 |
②右上 | ①左上③左下 | ②右上③左下 | ①左上②右上④右下 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | R | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | |||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ER (肩部厚度4mm D1.5~12) ERJ (肩部厚度JIS D1.5~15) | 1AR 1BR 2BR 2CR 2DR 3AR 3BR | 1.5 | 50.00~250.00 | 0.60~ 1.30 | 0.30~ | 0.1 0.15 0.2 0.3 | 1.4 | 20≤(L-N)≤250 | 23 |
4 | 4 | 2 | 50.00~300.00 | 0.80~ 1.80 | 1.9 | ||||||||
5 | 5 | 2.5 | 0.80~ 2.30 | 2.4 | 26 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 50.00~350.00 | 0.80~ 2.80 | 2.9 | 27 | |||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.00~ 3.30 | 3.4 | |||||||||
8 | 6 | 4 | 1.00~ 3.80 | 3.9 | 29 | ||||||||
8 | 4.5 | 1.20~ 4.30 | 0.40~ | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 1.50~ 4.80 | 4.9 | 31 | |||||||||
9 | 5.5 | 1.80~ 5.30 | 0.50~ | 5.4 | |||||||||
10 | 6 | 2.00~ 5.80 | 5.9 | 33 | |||||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 6.4 | 40 | ||||||||
7 | 2.30~ 6.80 | 6.9 | |||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~ 7.80 | 7.9 | ||||||||
14 | 14 | 8.5 | 2.30~ 8.30 | 8.4 | |||||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 9.9 | |||||||||
17 | 17 | 10.5 | 3.00~10.30 | 10.4 | |||||||||
12 | 3.50~11.80 | 0.80~ | 11.9 | ||||||||||
- | - | 20 | 15 | 3.50~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||||
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。K=(R加工前尺寸) P≥W 请在R≤-0.05范围内选择R尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|