带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-
商品
评价
详情
  • 带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-
  • 带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米扁推杆顶针顶杆照片
因圆形零件及其配合的安装孔较易机械加工(特别是研磨加工),顶出零件(推杆)的截面形状通常采用圆形。由于注塑件产品的成形需要,有时会使用截面为长方形的推杆。
例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

本款产品为带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
全长指定型
产品的直径、头部长宽均为固定的值,长度可在范围内指定。

米思米扁推杆扁顶针照片
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处

杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
 
型号肩部厚度P・W公差
上表面2处R4处R
ERLWRERLFR4mm(T4)

■指定位置
带R扁推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定-:相关图像 带R扁推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定-:相关图像
订货范例
型号-L-P-W-R-N
ERLFR3-200.00-P2.0-W0.8-R0.1-N100
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
根据模腔内芯加工时形成的线切割R角选择R尺寸。
①分体式时
精密级带R扁推杆 -P・W0_-0.005/全长指定-:相关图像
②线切割贯通孔
精密级带R扁推杆 -P・W0_-0.005/全长指定-:相关图像
注意事项
精度标准
前端方形部
的垂直度
精密级带R扁推杆 -P・W0_-0.005/全长指定-:相关图像
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.01
前端方形部
的倒圆角R值
精密级带R扁推杆 -P・W0_-0.005/全长指定-:相关图像
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
R加工范围外的倒角R值
为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
相关产品
精密级带R扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/R位置选择/自由指定- 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0_-0.005/自由指定/R位置选择型- 精密级带R扁推杆 -P・W0_-0.005/全长指定-
推荐产品精密级带R扁推杆SKH51PW公差00.005R位置选择自由指定- 推荐产品精密级带R扁推杆SKH51PW公差00.005自由指定R位置选择型 推荐产品精密级带R扁推杆PW00.005全长指定
型号: ERV□AR/ERV□BR/ERV2CR/ERV2DR
ERVJ□AR/ERVJ□BR/ERVJ2CR/ERVJ2DR
 型号: ERVFR/ERVJFR/ERVWR/ERVJWR 型号: ERVLWR/ERVLFR
尺寸图
带R扁推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定-:相关图像
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
PWRN
TypeD
34ERLWR
(上表面2处R)

ERLFR
(4处R)
1.560.00~100.000.81.01.20.30.40.50.6         0.1

0.15

0.2

0.3

带R扁推杆-P・W0_-0.01/全长指定-:相关图像
405060      
100.01~150.00 5060708090   
4260.00~100.001.01.21.5 0.40.50.60.70.8 1.0     405060      
100.01~150.00 5060708090100  
150.01~200.00  607080    
52.560.00~100.001.5 2.0 0.40.50.60.70.8 1.01.2    405060      
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
6360.00~100.002.0 2.5 0.40.50.60.70.8 1.01.2    405060      
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  607080 100120 
73.560.00~100.002.5 3.0 0.40.50.60.70.80.91.01.21.5   405060      
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00    80 100  
460.00~100.003.0 3.5 0.40.50.60.70.80.91.01.21.5   405060      
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00    80 100  
84.560.00~100.003.5 4.0   0.60.70.80.91.01.21.51.8  40506070     
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00     90100120 
560.00~100.004.0   0.60.70.80.91.01.21.51.82.0 40506070     
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00      100120 
95.560.00~100.004.5 5.0     0.80.91.01.21.51.82.0 40506070     
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00      100120 
660.00~100.005.0     0.80.91.01.21.51.82.0 40506070     
100.01~150.00 5060708090   
150.01~200.00  60708090100  
200.01~250.00   708090100120 
11860.00~100.006.0 7.0     0.80.91.01.21.51.82.02.5405060      
100.01~150.00 5060708090100  
150.01~200.00   708090100120 
200.01~250.00    8090100120150
151060.00~100.008.0       1.01.21.51.82.02.5405060      
100.01~150.00 5060708090100  
150.01~200.00  60708090100120 
200.01~250.00     90100120150
171260.00~100.0010.0        1.21.51.82.0 40 60      
100.01~150.00  60708090100  
150.01~200.00   708090100120 
200.01~250.00    8090100120150
请在R≤带R扁推杆-P・W0_-0.01/全长指定-:相关图像-0.05 范围内选择R尺寸。 L-N≥20
追加工
米思米扁推杆扁顶针照片
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页