扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/全长指定-
商品
评价
详情
  • 扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米扁推杆顶针顶杆照片 由于注塑件产品的成形需要,有时会使用截面为长方形的推杆。例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。

扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

本款产品为 扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.01/全长指定-

全长指定型:指产品的直径、头部长宽均为固定的值,长度可在范围内指定。

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
   
米思米扁推杆顶针顶杆照片
产品特点
●全长指定型
产品的直径、头部长宽均为固定的值,长度可在范围内指定。

米思米扁推杆顶针顶杆照片
使用案例
标准孔加工范例  
米思米扁推杆顶针顶杆标准孔加工图 米思米扁推杆顶针顶杆使用案例图
型号交期
米思米扁推杆顶针顶杆型号订购图

交货期
●ERL
米思米扁推杆顶针顶杆型号交期图

●ERJL
米思米扁推杆顶针顶杆型号交期图
注意事项
精度标准
前端方形部
的垂直度
米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.01
前端方形部
的倒圆角R值
米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处

米思米扁推杆顶针顶杆尺寸图
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处

型号肩部厚度 P・W公差
ERL4mm(T4)0
-0.01
ERJL6・8mm(JIS)
规格表
米思米扁推杆顶针顶杆型号订购图

・规格表
肩部厚度4mm 肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
PWN
指定单位5mm
H THT肩部厚度4mm肩部厚度JIS D
3 4 ERL
(肩部厚度4mm)
1.5 50.00~100.00 0.8
1.0
1.2
0.3 0.4 0.5 0.6 40~90
100.01~150.00 40~140
4 2 50.00~100.00 1.0
1.2
1.5
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
5 2.5 50.00~100.00 1.5
(2.0)
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
6 3 50.00~100.00 2.0
(2.5)
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5) (2.0) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
7 3.5 50.00~100.00 2.5
(3.0)
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 (2.0) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
8 6 ERJL
(肩部厚度JIS)
4 50.00~100.00 3.0
(3.5)
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 (2.0) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
8 4.5 50.00~100.00 3.5
(4.0)
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 (2.0) (2.5) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
9 5 50.00~100.00 4.0 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
9 5.5 50.00~100.00 4.5
(5.0)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 (2.5) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
10 6 50.00~100.00 5.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
10 11 6.5 50.00~100.00 6.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
7 50.00~100.00 6.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
(250.01~300.00) 40~290
11 13 8 8 50.00~100.00 6.0
7.0
7.5
0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
(250.01~300.00) 40~290
14 14 8.5 50.00~100.00 7.0
8.0
0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
(250.01~300.00) 40~290
15 15 10 50.00~100.00 8.0 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 40~240
(250.01~300.00) 40~290
17 17 10.5 50.00~100.00 10.0 1.2 1.5 2.0 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
(250.01~300.00) 40~290
12 100.00~150.00 10.0 1.2 1.5 1.8 2.0 40~140
150.01~200.00 40~190
200.01~250.00 40~240
250.01~300.00 40~290
L(250.01~300.00)仅适用于ERJL规格。 不能同时选择P・W尺寸"( )"内的数值。 L-N≥10
交货期
●ERL


●ERJL
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/全长指定-