精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-
商品
评价
详情
  • 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-
  • 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定- 实物图
品名:精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
精度标准
前端方形部
的垂直度
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.01
前端方形部
的倒圆角R值
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
R加工范围外的倒角R值
为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
规格概述
型号肩部厚度 P・W公差
1处C2处C4处C
ERVF1AC
ERVF1BC
ERVF2AC
ERVF2BC
ERVF2CC
ERVF2DC
ERVF4AC4mm(T4)0
-0.005
订货范例
型号-L-P-W-C-N
ERVF2AC 4-150.00-P3.0-W1.0-C0.1-N60
交货期
5天发货
上海,广州发货
使用案例
分体式时
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像

●C面加工而产生的与模腔内芯的间隙可作为排气对策使用。
●C面加工到过渡圆弧R部(L-N),可节省避 让加工的麻烦。
使用流动性较高的树脂时,有时会产生树脂飞边,此时建议使用带R扁推杆。
相关产品
精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定- 带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定- 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-
精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定--相关图片 带R扁推杆-P_W0_-0.01/全长指定--相关图片 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型--相关图片
型号: ERVJL 型号: ERLFR 型号: CC-ERF
尺寸图
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处

■C面位置指定
Shape
1处C2处C4处C
1AC1BC2AC2BC2CC2DC4AC
①左上
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
②右上
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
①左上②右上
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
①左上③左下
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
①左上④右下
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
②右上③左下
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
4处
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
 
C面加工数ShapeC面部位
①左上②右上③左下④右下
1处1AC
1BC
2处2AC
2BC
2CC
2DC
4处4AC
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
CKmax.N
指定单位1mm
Nmin.
TypeShapeD
34ERVF
(肩部厚度4mm)
1AC
1BC
2AC
2BC
2CC
2DC
4AC
1.550.00~250.000.60~ 1.300.30~0.06

0.1

0.15

0.2

0.3


精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
1.420≤(L-N)≤20023
420.80~ 1.801.9
52.50.80~ 2.302.426
630.80~ 2.802.927
73.51.00~ 3.303.4
41.00~ 3.803.929
84.51.20~ 4.300.40~4.4
51.50~ 4.804.931
95.51.80~ 5.300.50~5.4
62.00~ 5.805.933
1072.30~ 6.806.940
1182.30~ 7.807.9
15103.00~ 9.809.9
17123.50~11.800.80~11.9
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。K=精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像(C面加工前尺寸) P≥W 请在C≤精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像−0.07范围内选择C尺寸。
追加工
精密级带C扁推杆 -P・W0_-0.005/自由指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
带C扁顶针的优势及注意事项有哪些?
C面加工而产生的与模腔内芯的间隙可作为排气对策使用。
C面加工到过渡圆弧R部(L-N),可节省避让加工的麻烦。
注意:使用流动性较高的树脂时,有时会产生树脂飞边,此时建议使用带R扁推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页