精度标准 | |
前端方形部 的垂直度 | ![]() 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.02 |
前端方形部 的倒圆角R值 | ![]() Rmax.≤0.03(倒圆角R) ![]() 为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 ![]() |
型号 | 肩部厚度 | ![]() | ||
1处C | 2处C | 4处C | ||
ERVL1AC ERVL1BC | ERVL2AC ERVL2BC ERVL2CC ERVL2DC | ERVL4AC | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | C | - | N |
ERVL2AC 4 | - | 150.00 | - | P3.0 | - | W1.0 | - | C0.1 | - | N60 |
5 | 天发货 |
精密级带R扁推杆 -P_W0_-0.005/全长指定- | 带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/自由指定- | 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0_-0.005/自由指定/R位置选择型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERVLFR | 型号: ERFR | 型号: ERVFR |
Shape | ||||||
1处C | 2处C | 4处C | ||||
1AC | 1BC | 2AC | 2BC | 2CC | 2DC | 4AC |
①左上![]() | ②右上![]() | ①左上②右上![]() | ①左上③左下![]() | ①左上④右下![]() | ②右上③左下![]() | 4处![]() |
C面加工数 | Shape | C面部位 | |||
①左上 | ②右上 | ③左下 | ④右下 | ||
1处 | 1AC | ① | - | - | - |
1BC | - | ② | - | - | |
2处 | 2AC | ① | ② | - | - |
2BC | ① | - | ③ | - | |
2CC | ① | - | - | ④ | |
2DC | - | ② | ③ | - | |
4处 | 4AC | ① | ② | ③ | ④ |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | W | C | N | |||||||||||||||||
Type | Shape | D | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ERVL (肩部厚度4mm) | 1AC 1BC 2AC 2BC 2CC 2DC 4AC | 1.5 | 60.00~100.00 | 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.06 0.1 0.15 0.2 0.3 ![]() | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 60.00~100.00 | 1.0 1.2 1.5 1.6 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 60.00~100.00 | 1.5 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 60.00~100.00 | 2.0 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 60.00~100.00 | 2.5 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
4 | 60.00~100.00 | 3.0 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 100.00~150.00 | 4.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
5 | 100.00~150.00 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||
150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 100.00~150.00 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
6 | 100.00~150.00 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||
150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|