型号 | 肩部厚度 | P·W公差 | ||
1处R | 2处R | 3处R | ||
ERV1AR ERV1BR | ERV2BR ERV2CR ERV2DR | ERV3AR ERV3BR | 4mm(T4) | ![]() |
ERVJ1AR ERVJ1BR | ERVJ2BR ERVJ2CR ERVJ2DR | ERVJ3AR ERVJ3BR | 4·6·8mm(JIS) |
R加工数 | Shape | R位置 | |||
①左上 | ②右上 | ③左下 | ④右下 | ||
1处 | 1AR | ① | - | - | - |
1BR | - | ② | - | - | |
2处 | 2BR | ① | - | ③ | - |
2CR | ① | - | - | ④ | |
2DR | - | ② | ③ | - | |
3处 | 3AR | ① | ② | ③ | - |
3BR | ① | ② | - | ④ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | N |
ERV1AR 4 | - | 200.00 | - | P2.00 | - | W1.00 | - | R0.1 | - | N150 |
5 | 天发货 |
扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/自由指定- | 直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERF | 型号: EPJ-L | 型号: ESN-LC |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | R | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | |||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ERV (肩部厚度4mmD1.5~10) ERVJ (肩部厚度JISD1.5~15) | 1AR 1BR 2BR 2CR 2DR 3AR 3BR | 1.5 | 50.00~250.00 | 0.60~ 1.30 | 0.30~ | 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 ![]() | 1.4 | 20≤(L-N)≤250 | 23 |
4 | 4 | 2 | 50.00~300.00 | 0.80~ 1.80 | 1.9 | ||||||||
5 | 5 | 2.5 | 0.80~ 2.30 | 2.4 | 26 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 0.80~ 2.80 | 2.9 | 27 | ||||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.00~ 3.30 | 3.4 | |||||||||
8 | 6 | 4 | 50.00~300.00 (50.00~350.00) | 1.00~ 3.80 | 3.9 | 29 | |||||||
8 | 4.5 | 1.20~ 4.30 | 0.40~ | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 50.00~300.00 (50.00~350.00) | 1.50~ 4.80 | 4.9 | 31 | ||||||||
9 | 5.5 | 1.80~ 5.30 | 0.50~ | 5.4 | |||||||||
10 | 6 | 2.00~ 5.80 | 5.9 | 33 | |||||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 6.4 | 40 | ||||||||
7 | 2.30~ 6.80 | 6.9 | |||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~ 7.80 | 7.9 | ||||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 9.9 | |||||||||
- | - | 17 | - | 12 | 3.50~11.80 | 0.80~ | 11.9 | ||||||
20 | 15 | 3.50~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|