精度标准 | |
前端方形部 的垂直度 | ![]() 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.01 |
前端方形部 的倒圆角R值 | ![]() Rmax.≤0.03(倒圆角R) ![]() ![]() |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
ERVSF | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
ERVSJF | 4・6・8mm(JIS) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
ERVSF 1.5 | - | 100.00 | - | P1.20 | - | W0.30 | - | N20 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
精密级扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/精密级P/W公差0_-0.005/自由指定型- | 扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/全长指定- | 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CC-ERVF | 型号: ERJL | 型号: ERVF1AC |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | 肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | D | ||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ERVSF (肩部厚度4mm) | ERVSJF (肩部厚度JIS) | 1.5 | 40.00~100.00 | 0.60~ 1.30 | 0.30~ | 1.4 | 10≤(L-N)≤80 | 20 |
4 | 4 | 2 | 0.80~ 1.80 | 1.9 | ||||||||
5 | 5 | 2.5 | 1.00~ 2.30 | 0.40~ | 2.4 | 23 | ||||||
6 | 6 | 3 | 1.00~ 2.80 | 2.9 | 25 | |||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.20~ 3.30 | 0.50~ | 3.4 | |||||||
8 | 6 | 4 | 40.00~120.00 | 1.50~ 3.80 | 3.9 | 10≤(L-N)≤90 | 27 | |||||
8 | 4.5 | 1.50~ 4.30 | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 50.00~150.00 | 1.80~ 4.80 | 4.9 | 10≤(L-N)≤120 | 29 | ||||||
9 | 5.5 | 2.00~ 5.30 | 5.4 | |||||||||
10 | 6 | 2.00~ 5.80 | 0.60~ | 5.9 | 31 | |||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.50~ 6.30 | 6.4 | 35 | |||||||
7 | 2.50~ 6.80 | 6.9 | ||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 3.00~ 7.80 | 7.9 | |||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 0.80~ | 9.9 | |||||||
- | - | 17 | - | 12 | 50.00~200.00 | 4.00~11.80 | 1.00~ | 11.9 | 10≤(L-N)≤215 | |||
20 | 15 | 50.00~250.00 | 5.00~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|