精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型-
商品
评价
详情
  • 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
由于注塑件产品的成形需要,有事会使用截面为长方形的推杆。例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工

扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定型-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
米思米扁推杆扁顶使用场合
米思米精密级扁推杆扁顶自由指定型
产品特点
自由指定型:指产品的直径、长度,长方形端面的长、宽均可自由指定
长度L公差为精密级公差,可根据模具推板至模仁的累计高度计算L值

塑胶模具推杆的材质有SKH51、SKD61、不锈钢等

清角:P-ERVYF、P-ERVF先端5mm范围内不进行锐边加工,会保留加工时的毛刺
P-ERVYF、P-ERVF的PDF请点击此处

扁推杆方形部分的边角精加工
米思米精密级扁推杆扁顶自由指定型示意图
米思米精密级扁推杆扁顶端部R角毛刺示意图
发货日
●ERVF
3天发货
上海·广州发货
●左述以外
5天发货
上海·广州发货
使用案例
扁推杆标准孔加工范例
米思米扁推杆扁顶孔加工图 米思米扁推杆扁顶使用场合
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米扁推杆扁顶使用场合2
相关产品
尺寸图
米思米精密级扁推杆扁顶自规格图
型号肩部厚度 P・W公差
ERVYF(小径)
P-ERVYF(小径)
4mm(T4)0
-0.005
ERVF
P-ERVF
ERVJ4・6・8mm(JIS)
  材质 SKH51
 硬度 58-60HRC
材料硬度保证范围(详情点击此处)
P-ERVYF为整体淬火件(肩部不进行退火处理)

杆部直径(D)精度保证范围(详情点击此处)
过渡圆弧R(详情点击此处
※P-ERVYF、P-ERVF先端约5mm范围内不进行去锐边加工,为清角。
※ERVYF、ERVF、ERVJ在先端会做小于0.03的微倒角
精度标准
前端方形部的垂直度ERVYF
P-ERVYF
ERVF
P-ERVF
ERVJ
精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定型-:相关图像
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.01
前端方形部的倒圆角R值ERVYF
ERVF
ERVJ
精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定型-:相关图像
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
为测量P・W尺寸,对前端方形部的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
P-ERVYF
P-ERVF
精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定型-:相关图像
自前段起约5mm内不去锐边,为清角状态。自前段起约5mm外的部分为去锐边倒圆角R处理(≤0.03)。
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
Kmax.N
指定单位1mm
Nmin.
HTHT肩部厚度4mm肩部厚度JISD
24ERVYF
(肩部厚度4mm)
P-ERVYF
(清角)
0.840.00~100.000.30~ 0.600.20~0.710≤(L-N)≤5023
0.90.30~ 0.700.8
10.30~ 0.800.9
3ERVF
(肩部厚度4mm)
P-ERVF
(清角)
1.140.00~200.000.30~ 0.901.010≤(L-N)≤150
1.20.30~ 1.001.1
1.30.30~ 1.101.2
1.40.30~ 1.201.3
34ERVJ
(肩部厚度JIS)
1.540.00~250.000.50~ 1.301.410≤(L-N)≤250
44240.00~300.000.80~ 1.801.9
552.50.80~ 2.302.426
6630.80~ 2.800.30~2.927
773.51.00~ 3.303.4
86440.00~300.00(40.00~350.00)1.00~ 3.803.929
84.51.20~ 4.304.4
9550.00~300.00(50.00~350.00)1.50~ 4.800.40~4.931
95.51.80~ 5.300.50~5.4
1062.00~ 5.805.933
10116.52.00~ 6.306.440
72.30~ 6.806.9
1113882.30~ 7.807.9
1515103.00~ 9.809.9
17123.50~11.800.80~11.9
20153.50~14.801.50~14.9
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。 K=精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定型-:相关图像 P≥W “( )”内的L尺寸仅适用于ERVJ规格。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同韧性:SKD61优于SKH51耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R85~95左右(N尺寸短型为R65~75)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页