精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定-
商品
评价
详情
  • 精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米扁推杆顶针顶杆照片 由于注塑件产品的成形需要,有时会使用截面为长方形的推杆。例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。

扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

本款产品为 精密级扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/全长指定-

全长指定型:指产品的直径、头部长宽均为固定的值,长度可在范围内指定。

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
米思米扁推杆顶针顶杆照片
产品特点
●全长指定型
产品的直径、头部长宽均为固定的值,长度可在范围内指定。
米思米扁推杆顶针顶杆照片
发货日
●ERVJL
5天发货
上海·广州发货
●左述以外
3天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例
米思米扁推杆顶针顶杆标准孔加工图  米思米扁推杆顶针顶杆使用案例图
注意事项
概述・特性
精度标准
前端方形部
的垂直度
ERVL
P-ERVL
ERVJL
米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
以W面为基准
(Pmax.-Pmin.)≤0.01
前端方形部
的倒圆角R值
ERVL
ERVJL
米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
Rmax.≤0.03(倒圆角R)
为测量P・W尺寸,对前端方形部
的边角处进行微倒角处理。(详情 点击此处
P-ERVL米思米扁推杆顶针顶杆轴径精度标准图
自前端起约5mm 内不去锐边,
为清角状态。自前端起约5mm 外的部分为
去锐边倒圆角R处理(≤0.03)。
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处

米思米扁推杆顶针顶杆尺寸图
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
P-ERVL先端约5mm范围内不进行去锐边加工,为清角。
 
型号肩部厚度 P・W公差
ERVL
P-ERVL(清角)
4mm(T4)0
-0.005
ERVJL6・8mm(JIS)
规格表
规格表

米思米扁推杆顶针顶杆型号订购图
・规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
PWN
指定单位5mm
TypeD
24ERVL
(肩部厚度4mm)
150.00~100.000.3 0.4 0.5 0.60.30.40.50.6      40~90
31.550.00~100.000.6 0.7 0.8 1.0(1.2)0.30.40.50.6 (0.8)    40~90
100.01~150.00    40~140
4250.00~100.001.0 1.2 1.5 1.6(1.8)0.30.40.50.60.7(0.8)(1.0)   40~90
100.01~150.0040~140
52.550.00~100.001.5 1.6(2.0) 0.40.50.60.70.81.01.2(1.5) 40~90
100.01~150.00 40~140
150.01~200.00 0.40.50.60.70.81.0   40~190
6350.00~100.002.0(2.5) 0.40.50.60.70.81.01.2(1.5) 40~90
100.01~150.0040~140
150.01~200.00 0.40.50.60.70.81.0   40~190
73.550.00~100.002.5 0.40.50.60.70.81.01.21.52.040~90
3.0 0.40.50.60.70.81.01.21.5 
100.01~150.002.5 0.40.50.60.70.81.01.21.5 40~140
3.0 0.40.50.60.70.81.01.21.5 
150.01~200.002.5 0.40.50.60.70.81.01.2  40~190
3.0 0.40.50.60.70.81.01.2  
450.00~100.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2 2.040~90
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2  
100.01~150.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2 2.040~140
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2  
150.01~200.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2  40~190
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2  
84.5100.00~150.004.0   0.6 0.81.01.21.5 40~140
150.01~200.0040~190
5100.00~150.004.0     0.81.0  2.040~140
150.01~200.0040~190
95.5100.00~150.005.0  0.50.6  1.0   40~140
150.01~200.0040~190
6100.00~150.005.0     0.81.0 1.5 40~140
150.01~200.0040~190
106.5100.00~150.006.0     0.81.01.2  40~140
150.01~200.0040~190
118100.00~150.006.0 7.0     0.81.01.2  40~140
150.01~200.0040~190
1510100.00~150.008.0     0.81.01.2 2.040~140
150.01~200.0040~190
96ERVJL
(肩部厚度JIS)
5100.00~150.004.00.50.81.01.2      40~140
150.01~200.0040~190
106100.00~150.005.0 0.81.01.2      40~140
150.01~200.0040~190
1388150.00~200.007.5   1.21.5     40~190
200.01~250.0040~240
250.01~300.0040~290
1510150.00~200.008.0 9.0    1.5  3.05.05.540~190
200.01~250.0040~240
250.01~300.0040~290
1712150.00~200.0010.0     2.02.53.05.0 40~190
200.01~250.0040~240
250.01~300.0040~290
不能同时选择P・W尺寸“( )”内的数值。 (L-N)≥10
 
HT型号L
指定单位0.01mm
PWN
TypeD
24P-ERVL
(肩部厚度4mm)
150.00~100.000.3 0.4 0.5 0.60.30.40.50.6      405060     
31.550.00~100.000.6 0.7 0.8 1.0(1.2)0.30.40.50.6 (0.8)    405060     
100.01~150.00     506070758090100
4250.00~100.001.0 1.2 1.5 1.6(1.8)0.30.40.50.60.7(0.8)(1.0)   405060     
100.01~150.0040506070 8090100
52.550.00~100.001.5 1.6(2.0) 0.40.50.60.70.81.01.2(1.5) 405060     
100.01~150.00 40506070 8090100
150.01~200.00 0.40.50.60.70.81.0    506070 8090100
6350.00~100.002.0(2.5) 0.40.50.60.70.81.01.2(1.5) 405060     
100.01~150.0040506070 8090100
150.01~200.00 0.40.50.60.70.81.0     6070 8090100
73.550.00~100.002.5 0.40.50.60.70.81.01.21.52.0405060     
3.0 0.40.50.60.70.81.01.21.5      
100.01~150.002.5 0.40.50.60.70.81.01.21.5 40506070 8090100
3.0 0.40.50.60.70.81.01.21.5 
150.01~200.002.5 0.40.50.60.70.81.01.2    6070 8090100
3.0 0.40.50.60.70.81.01.2    6070 8090100
450.00~100.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2 2.0405060     
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2  
100.01~150.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2 2.040506070 8090100
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2  
150.01~200.003.0 0.40.50.60.70.81.01.2    6070 8090100
3.5 0.40.50.60.70.81.01.2    6070 8090100
84.5100.00~150.004.0   0.6 0.81.01.21.5 40506070    
150.01~200.00  6070 80  
5100.00~150.004.0     0.81.0  2.0 5060  80  
150.01~200.00  6070 80  
95.5100.00~150.005.0  0.50.6  1.0    5060  80  
150.01~200.00 506070 80  
6100.00~150.005.0     0.81.0 1.5  506070 80  
150.01~200.00  60 7580  
106.5100.00~150.006.0     0.81.01.2   5060  80  
150.01~200.00  60  80 100
118100.00~150.006.0 7.0     0.81.01.2   5060  80  
150.01~200.00  60  80 100
1510100.00~150.008.0     0.81.01.2 2.0 5060  80  
150.01~200.00  60  80 100
不能同时选择P・W尺寸“( )”内的数值。 (L-N)≥10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页