3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
精度标准 | |
前端方形部 的垂直度 | ![]() 以W面为基准 (Pmax.-Pmin.)≤0.01 |
前端方形部 的倒圆角R值 | ![]() Rmax.≤0.03(倒圆角R) ![]() ![]() |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
ERVB | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
ERVJB | 6・8mm(JIS) |
H | T | 型号 | L | P | W | N 指定单位5mm | ||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
3 | 4 | ERVB (肩部厚度4mm) | 1.5 | 100 | 0.6 0.7 0.8 1.0 (1.2) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | (0.8) | 40~90 | |||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 1.0 1.2 1.5 1.6 (1.8) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | (0.8) | (1.0) | 40~90 | |||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.5 1.6 (2.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~90 | ||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||
200 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~190 | |||||||||
6 | 3 | 100 | 2.0 (2.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~90 | ||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||
200 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~190 | |||||||||
7 | 3.5 | 100 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 40~90 | |||
3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
150 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40~140 | ||||||
3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
200 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~190 | |||||||
3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~90 | ||||||||
4 | 100 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 40~140 | |||||
3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
150 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 40~190 | ||||||
3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
200 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~140 | |||||||
3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~190 | ||||||||
8 | 4.5 | 150 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40~140 | |||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
5 | 150 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 40~140 | ||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
9 | 5.5 | 150 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 40~140 | |||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
6 | 150 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 40~140 | ||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
9 | 6 | ERVJB (肩部厚度JIS) | 5 | 150 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~140 | ||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
10 | 6 | 150 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40~140 | |||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 200 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 40~190 | |||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||
300 | 40~290 | |||||||||||||||
15 | 10 | 200 | 8.0 9.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 40~190 | ||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||
300 | 40~290 | |||||||||||||||
17 | 12 | 200 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 40~190 | ||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||
300 | 40~290 | |||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|