产品概述
弹力顶出杆又名顶块、二次推杆,主要应用在成形品或者流道粘模,无法顺利顶出的场合。
在实际应用场合,如果出现局部区域粘模不良,可以使用弹力顶出杆产品进行解决,可以避免使用二次顶出推板结构,减小模具的尺寸、降低成形品的生产成本。
对于内凹形状的成形品, 可能会因定模突起部分的包紧力而导致脱模不良。
此时,必须在定模侧采取辅助脱模措施, 弹力顶出杆即可顺利解决此类问题。
在进行镶件成形时,也可利用弹力顶出杆有效防止金属镶件上浮。
本产品安装简单方便,材质:SKH51,硬度:58-60HRC,具有较高强度和良好的韧性,
产品特点
1.拆卸方便,易于后续更换和管理,节约人工成本。
2.节约模具空间,可以在模具空间较小的地方使用,局部粘模使用效果较好。
3.延长模具寿命,提高良品率,实现自动化生产。
订货范例
型号 | - | L | - | B |
EPCH 2 | - | 30.00 | - | B14.00 |
EPCHE 6 | - | 45.00 | - | B21.25 |
发货日
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用例1.对于内凹形状的成形品, 可能会因定模突起部分的包紧力而导致脱模不良。此时,必须在定模侧采取辅助脱模措施。
弹力顶出杆即可顺利解决此类问题。
2.在进行镶件成形时,也可利用弹力顶出杆有效防止金属镶件上浮。
适用圆线螺旋弹簧(WR·WF·WL),请参阅《冲压模具用零件》产品目录。
请使用外径≤H的弹簧。
弹簧导向侧的模板孔径推荐为(H+1)mm,建议采用立铣刀加工。
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
|
EPCH | 3 | 0 -0.005 |
EPCHE | -0.01 -0.02 |
※C 肩部左右面及弹簧导向部端面加工最大0.1mm的C倒角。
规格表
|
|
6 | 3 | EPCH (P)
EPCHE (P) | 2 | 18.00~45.00 | 5.00~20.00 |
2.5 |
3 | | |
3.5 | 18.00~60.00 | 5.00~40.00 |
4 |
8 | 5 | 5 | | |
6 | | |
L-(B+3)≥5 |