型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPSHS□A | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPSHSE□A | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N | - | S | - | 按A/V/E/J/W/R/SR/F/G/K/Q顺序 |
EPSHS 1A 5 | - | 60.00 | - | P4.62 | - | N30 | - | S10.00 | - | G60 |
5 | 天发货 |
中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型/轴径・全长指定型- | 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0_-0.005/自由指定/R位置选择型- | 直推杆 -SKH51/肩部厚度JIS型/标准规格/全长指定- | ||
型号: EPSH | 型号: ERVFR | 型号: EPHJ |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | |||||
Type | 前端形状 | D | L | P | N | S | |||
4 | EPSHS (P) EPSHSE (P) | 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A | 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 23A 24A 25A 26A | 27A 28A 29A 30A 31A 32A | 2 | 50.00~200.00 | 1.50~1.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤150 | 5.00~40.00 |
5 | 2.5 | 1.50~2.40 | |||||||
6 | 3 | 50.00~250.00 | 1.50~2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤185 | 5.00~50.00 | ||||
7 | 3.5 | 1.50~3.40 | |||||||
4 | 1.50~3.90 | ||||||||
8 | 4.5 | 2.50~4.40 | |||||||
5 | 3.00~4.90 | ||||||||
9 | 5.5 | 3.50~5.40 | |||||||
6 | 4.00~5.90 | ||||||||
前端形状1A~32A从 点击此处选择。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|