前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-
商品
评价
详情
  • 前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米中肩推杆顶针照片
中肩推杆是利用时间差来实现产品顶出时自动脱离流道或延时顶出的结构
中肩推杆和普通推杆不同,使用时,不可将其肩部固定在推板上随推板联动,而是通过肩部加工深度沉头孔,使推板和推杆的动作产生一个沉孔深度的时间差,从而达到产品与流道断开的延时顶出功能。

本款中肩推杆为前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
●全长指定型
全长指定型是指米思米公司按客户指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
中肩推杆客户可同时指定S、L两头的长度尺寸。

●轴径·全长指定型
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全场尺寸由客户指定而制作的产品。
此类推杆在客户指定S、L的长度以外,同时还可以指定顶出端P寸的直径。
省去客户二次加工的时间。
规格概述
型号肩部厚度P公差
EPSH□A (全长指定型)
EPSHB□A
(轴径・全长指定型)
4mm
(T4)
0
-0.005
EPSHE□A (全长指定型)
EPSHBE□A
(轴径・全长指定型)
-0.01
-0.02
订货范例
型号-L-S-A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序
EPSH 1A 5-60.00-S10.00-G60
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
米思米全长指定中肩推杆使用范例
中肩直推杆可实现按时间差的顺序顶出动作。
顶出时间由沉头孔深度Z(图1中)决定。
主要适用于成形产品的脱模及2次顶出场合。
米思米全长指定中肩推杆使用范例
注意事项
■ 轴径(P)精度保证范围b1
米思米中肩推杆/顶针精度保证范围

■ 硬度保证范围b2
米思米中肩推杆/顶针硬度保证范围
相关产品
中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型/轴径・全长指定型- 压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定- 前端加工直推杆 -SKH51/全长指定-
中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型/轴径・全长指定型--相关图片 压铸模用台阶推杆 -SKD61+氮化/前端直径・全长指定--相关图片 前端加工直推杆 -SKH51/全长指定--相关图片
型号: EPSH 型号: DESF 型号: EPH10A
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
EPSH□A, EPSHE□A,
EPSHB□A, EPSHBE□A为整体淬火件
前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-:相关图像
以0゜位置为基准(详见视图A)进行肩部加工,以决定形状加工位置。
肩部加工尺寸为(D/2+0.1),详见视图B。
前端形状从 点击此处选择
材料硬度保证范围(详情 点击此处
轴径精度保证范围(详情 点击此处
规格表
■全长指定型
HD型号指定单位0.01mm
Type前端形状PLS
31.5EPSH (P)
EPSHE (P)
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A

18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A
27A
28A
29A
30A
31A
32A
1.550.00~150.005.00~40.00
42250.00~200.00
52.52.5
63350.00~250.005.00~50.00
73.53.5
44
84.54.5
55
95.55.5
66
106.56.5
77
前端形状1A~32A从 点击此处选择。

■轴径・全长指定型
HD型号指定单位0.01mm
Type前端形状No.LPS
42EPSHB (P)
EPSHBE (P)
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A
27A
28A
29A
30A
31A
32A
250.00~200.001.50~1.995.00~40.00
52.52.52.00~2.49
63350.00~250.002.50~2.995.00~50.00
73.53.53.00~3.49
443.50~3.99
84.54.54.00~4.49
554.50~4.99
95.55.55.00~5.49
665.50~5.99
106.56.56.00~6.49
776.50~6.99
前端形状1A~32A从 点击此处选择。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有SKD61材质的中肩推杆
我司中肩推杆都是用SKH51材质,且整支全硬,没有SKD61或镀铬的商品
二次顶出与延时顶出有什么区别
一般意义上的二次顶出指的是因成型品的特殊形状在一次顶出后成品任然在摸仁中无法自行脱落时,需再增加一道二次顶出的动作。延时顶出常用于产品与浇口不能自动自动断开的问题,延时顶出只能顶在流道上。本款商品一般用于延时顶出。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 中肩推杆 > 直杆 > 前端加工中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定-