型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPSHS | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPSHSE | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N | - | S |
EPSHS 5 | - | 60.00 | - | P4.62 | - | N30 | - | S10.00 |
3 | 天发货 |
Z型锁料推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定- | 中肩直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型/轴径・全长指定型- | 精密级带R扁推杆 -P_W0_-0.005/全长指定- | ||
型号: Z-EPH-L | 型号: EPSH | 型号: ERVLFR |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | ||
Type | D | L | P | N | S | |
3 | EPSHS (P) EPSHSE (P) | 1.5 | 35.00~200.00 | 0.80~1.40 | N≥15 且 20≤(L-N)≤150 | 5.00~40.00 |
4 | 2 | 0.80~1.90 | ||||
5 | 2.5 | 0.80~2.40 | ||||
6 | 3 | 35.00~250.00 | 1.00~2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤185 | 5.00~50.00 | |
7 | 3.5 | 1.50~3.40 | ||||
4 | 1.50~3.90 | |||||
8 | 4.5 | 2.50~4.40 | ||||
5 | 3.00~4.90 | |||||
9 | 5.5 | 3.50~5.40 | ||||
6 | 4.00~5.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|