刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定-
商品
评价
详情
  • 刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米刻印台阶推杆顶针托针照片 推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
前端直径指定·全长指定型
前端直径·指定全长指定型主要用于客户特别指定台阶推杆的前端直径尺寸和长度的场合。
米思米刻印台阶推杆顶针托针照片
使用案例
标准孔加工范例

米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
型号交期
规格表

米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针型号交期

交货期
●EHSF□M·EHSFE□M
●EHSF1MR·EHSFE1MR
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针型号交期

●EHSJF□M·EHSJFE□M
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针型号交期
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图

材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
米思米刻印台阶推杆顶针托针照片
 
型号肩部厚度 P公差
Type文字
EHSF□M4mm(T4)0
-0.005
EHSJF6・8mm(JIS)
EHSFE4mm(T4)-0.01
-0.02
EHSJFE6・8mm(JIS)
 
型号肩部厚度 P公差
Type
EHSF1MR4mm(T4)0
-0.005
EHSFE1MR-0.01
-0.02
 
1M(1个字)2M(2个字)3M(3个字)4M(4个字)5M(5个字)
米思米刻印台阶推杆顶针托针照片米思米刻印台阶推杆顶针托针照片米思米刻印台阶推杆顶针托针照片米思米刻印台阶推杆顶针托针照片米思米刻印台阶推杆顶针托针照片
0.50≤P≤11.901.50≤P≤11.902.80≤P≤11.903.60≤P≤11.904.50≤P≤11.90
请按成形品的文字顺序订购。字体请参照 点击此处
以0° 位置为基准进行肩部加工,以决定形状加工位置。
 
1MR(1个字)
米思米刻印台阶推杆顶针托针照片
0.60≤P≤11.90

杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
刻印文字
(黑体)
HTHTTypeCharacterD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EHSF
(P



EHSFE
(P
1M
2M
3M
4M
5M


(连号指定)
1MR
140.00~100.000.50 ~ 0.90N≥15

15≤(L-N)≤100
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针规格表
100.01~150.000.60 ~ 0.90
1.540.00~200.000.60 ~ 1.40N≥15

15≤(L-N)≤150
4240.00~250.00
(50.00)
0.80 ~ 1.90
52.50.80 ~ 2.40
631.00 ~ 2.90N≥15(T4)

N≥30(JIS)

20≤(L-N)≤200
73.51.50 ~ 3.40
8641.50 ~ 3.90
8EHSJF
(P



EHSJFE
(P
4.52.50 ~ 4.40
953.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
1064.00 ~ 5.90
10116.54.50 ~ 6.40
74.90 ~ 6.90
1113885.90 ~ 7.90
141496.90 ~ 8.90
1515107.90 ~ 9.90
1717128.90 ~11.90
"/"(斜线)、“-”(减号)、“”(空格)、“·”(间隔号)、“.”(句号)分别用“¥”、“#”、“%”、“@”、“&”指定。
L尺寸的"( )"内仅为的规格。
肩部厚度JIS型D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm订购。
 
肩部厚度4mm型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
刻印文字
(黑体)
HTTypeD
34EHSF1MR
(P



EHSFE1MR
(P
140.00~100.000.60 ~ 0.90N≥15

15≤(L-N)≤100
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针规格表
1.540.00~200.000.60 ~ 1.40N≥15

15≤(L-N)≤150
4240.00~250.000.80 ~ 1.90
52.50.80 ~ 2.40
631.00 ~ 2.90N≥15

20≤(L-N)≤200
73.51.50 ~ 3.40
41.50 ~ 3.90
84.52.50 ~ 4.40
53.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
64.00 ~ 5.90
106.54.50 ~ 6.40
74.90 ~ 6.90
1185.90 ~ 7.90
1496.90 ~ 8.90
15107.90 ~ 9.90
17128.90 ~11.90
同时订购多支相同尺寸的推杆时,将自动在前端端面进行连号刻印加工。
・同时订购5支 EHSF1MR2-150.00-P1.60-N100-1时
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针规格表
・同时订购3支 EHSFE1MR4-100.00-P3.00-N80-Z时
米思米刻印台阶推杆顶针顶杆托针规格表
※“9”后面为“0”,“Z”后面为“A”。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 刻印 > 刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定-