产品概述
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。
易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。
台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等。
产品特点
双台阶推杆通过两段台阶,可以实现前端直径极小,全长很长的推杆制作。
(例如:前端直径为0.3mm 全长最长可达到100mm
前端直径为0.6mm 全长最长可达到250mm)
订货范例
型号 | - | L | - | P | - | N | - | F |
EHWSB 2 | - | 120.40 | - | P0.86 | - | N40 | - | F80 |
发货日
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例 | | 轴径公差的选择方法 |
| | |
| | 推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。 为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。 可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。 此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。 通常使用 0/-0.005公差 |
| | |
|
相关产品
双台阶推杆 -SKH51材质/肩部厚度4mm/前端直径・全长指定型- | | 台阶推杆 -SKH51/前端直径指定- | | 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定- |
| | | | |
型号: EHWSB | | 型号: EHSEG | | 型号: C-EHSF |