台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述

台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型-
产品特点

●前端直径·全长指定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度和轴径可在范围内指定,可直接装模使用。
订货范例
型号-L-P-N
EWSJF 5-185.00-P3.00-N130
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
SUS440C是马氏体不锈钢,有磁性。
相关产品
前端加工直推杆 -SKH51/轴径・全长指定- 前端加工台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定- 前端加工直推杆 -SKH51/全长指定-
前端加工直推杆 -SKH51/轴径・全长指定--相关图片 前端加工台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定--相关图片 前端加工直推杆 -SKH51/全长指定--相关图片
型号: EPHB10A 型号: EHSF10A 型号: EPH10A
尺寸图
材质 SUS440C
硬度 56~60HRC
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EWSF
(P
1.540.00~ 200.00
(50.00)                
0.60 ~ 1.40N≥15

15 ≤(L-N)≤150
420.80 ~ 1.90
52.50.80 ~ 2.40
631.00 ~ 2.90N≥15(T4)
N≥30(JIS)



20≤(L-N)≤150
73.51.50 ~ 3.40
86EWSJF
(P
41.50 ~ 3.90
84.52.50 ~ 4.40
953.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
1064.00 ~ 5.90
L尺寸的“( )”内仅为的规格。
肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的订购。
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部
加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
盒装产品有无此规格?
非库存品,没有盒装规格
本款台阶推杆使用时有什么需要注意的地方?
台阶推杆有轴径精度保证范围、硬度保证范围、过渡圆弧R和同轴度,请测量和使用时务必注意此情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页