型号 | 肩部厚度 | T公差 | L公差 | 表面粗糙度Ra |
EASG | 4mm (T4) | (L>300 → T) | +5 +0.1 | - |
EASF | 1.6 | |||
EAJSF | 6・8mm (JIS) | 0 -0.05 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
EASG 2 | - | 150 | - | P1.90 | - | N50 |
EAJSF 10 | - | 720.5 | - | P9.00 | - | N300 |
7 | 天发货 |
精密级扁推杆 -P | 直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 直推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- | ||
型号: ERVSF | 型号: EPJ-L | 型号: ESV |
肩部厚度4mm | 型号 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||||||
H | T | Type | D | ||||||||
4 | 4 | EASG | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 0.80 ~ 1.90 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 | |
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | |||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 1.00 ~ 2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | ||
7 | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | |||||||||
4 | 1.50 ~ 3.90 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | ||||
H | T | H | T | Type | D | 指定单位0.01mm | |||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | (L>500→指定单位0.1mm) | |||||||
4 | 4 | - | - | EASF | - | 2 | 40.00 ~ 300.00 | 0.80 ~ 1.90 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 |
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | |||||||
6 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 1.00 ~ 2.90 | ・N≥15(T4) 且 20≤(L-N)≤200 ・N≥ L/3(JIS) 且 (L-N)≥10 | |||||
7 | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | |||||||
8 | 6 | EAJSF | 4 | 40.00 ~ 400.00 (50.00 ~ 500.00) | 1.50 ~ 3.90 | ||||
8 | 4.5 | 2.50 ~ 4.40 | |||||||
9 | 5 | 40.00~ 500.00(50.00~600.0) | 3.00 ~ 4.90 | ||||||
9 | 5.5 | 40.00~ 500.00(50.00~500.00) | 3.50 ~ 5.40 | ||||||
10 | 6 | 40.00 ~ 500.00 (50.00 ~ 700.0) | 4.00 ~ 5.90 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||||
7 | 40.00 ~ 500.00 (50.00 ~ 800.0) | 4.90 ~ 6.90 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | |||||
15 | 15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||||
17 | 17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||||
- | - | 20 | - | 15 | 50.00 ~ 800.0 | 10.90 ~ 14.90 | |||
21 | 16 | 11.90 ~ 15.90 | |||||||
25 | 20 | 15.90 ~ 19.90 | |||||||
L尺寸的"( )"内仅为的规格。 肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的订购。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|