型号 | 肩部厚度 | P公差 | L公差 | 表面粗糙度Ra |
EDSL | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +0.02 0 (L>200 → L) | 1.6 |
EDSEL | -0.01 -0.02 | |||
EDSFS | 0 -0.005 | |||
EDSF | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
EDSEL 4 | - | 223.70 | - | P2.0 | - | N160 |
EDSF 4 | - | 240.30 | - | P2.80 | - | N60 |
7 | 天发货 |
欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61/前端直径 全长指定型- | 台阶推杆 -预硬SKD61/前端直径指定・全长固定/指定型- | 台阶推杆 -SUS440C/前端直径・全长指定型- | ||
型号: D-EDSF | 型号: EAJSF | 型号: EWSF |
H | T | 型号 | L | P | N | |||||||||||||
Type | D | 全长指定型(指定单位0.01mm) | ||||||||||||||||
3 | 4 | EDSL EDSEL (全长指定) | 1.5 | 50.00 ~ 100.00 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | ||||||||
100.01 ~ 150.00 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 50.00 ~ 100.00 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | ||||||||||
100.01 ~ 150.00 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
150.01 ~ 200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||||
5 | 2.5 | 60.00 ~ 100.00 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 50 | |||||||||||
100.01 ~ 150.00 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
150.01 ~ 200.00 | 100 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 60.00 ~ 100.00 | 1.5 | 2.0 | 40 | 50 | ||||||||||||
100.01 ~ 150.00 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
150.01 ~ 200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 100.00 ~ 150.00 | 2.0 | 2.5 | 50 | |||||||||||||
150.01 ~ 200.00 | 100 | |||||||||||||||||
200.01 ~ 250.00 | 160 | |||||||||||||||||
L-N≥10 |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |
Type | D | 全长指定(指定单位0.01mm) | ||||
3 | 4 | EDSFS EDSF (全长指定) | 1.5 | 40.00~200.00 | 0.60 ~ 1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 |
4 | 2 | 0.80 ~ 1.90 | ||||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | ||||
6 | 3 | 40.00~300.00 | 1.00 ~ 2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | ||
7 | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | ||||
4 | 1.50 ~ 3.90 | |||||
8 | 4.5 | 2.50 ~ 4.40 | ||||
5 | 40.00~500.00 | 3.00 ~ 4.90 | ||||
9 | 5.5 | 3.50 ~ 5.40 | ||||
6 | 4.00 ~ 5.90 | |||||
10 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||
7 | 4.90 ~ 6.90 | |||||
11 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | ||||
14 | 9 | 6.90 ~ 8.90 | ||||
15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||
17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||
18 | 13 | 9.90 ~ 12.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|