型号 | 肩部厚度 | P公差 | L公差 | 表面粗糙度Ra |
EDS | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +5 +0.1 | - |
EDSE | -0.01 -0.02 | |||
EDSG | 0 -0.005 | +5 +0.1 | - | |
EDSEG | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
EDS 2 | - | 150 | - | P1.0 | - | N70 |
EDSEG 4 | - | 250 | - | P2.80 | - | N60 |
7 | 天发货 |
台阶推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型- | 超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型- | ||
型号: EJSF | 型号: EPAJ | 型号: EVSF |
H | T | 型号 | L | P | N | ||||||||||||
Type | D | 标准规格 | |||||||||||||||
3 | 4 | EDS EDSE (标准规格) | 1.5 | 100 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | |||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | |||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 70 | 100 | |||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 50 | ||||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 100 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 1.5 | 2.0 | 40 | 50 | |||||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 70 | 100 | |||||||||||||||
7 | 4 | 150 | 2.0 | 2.5 | 50 | ||||||||||||
200 | 100 | ||||||||||||||||
250 | 160 | ||||||||||||||||
L-N≥10 |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||||
Type | D | 全长固定(选择) | ||||||||
3 | 4 | EDSG EDSEG (全长固定) | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 0.60 ~ 1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 | ||
4 | 2 | 0.80 ~ 1.90 | ||||||||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | ||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1.00 ~ 2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | ||
7 | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | ||||||||
4 | 1.50 ~ 3.90 | |||||||||
8 | 4.5 | - | 2.50 ~ 4.40 | |||||||
5 | 3.00 ~ 4.90 | |||||||||
9 | 5.5 | 3.50 ~ 5.40 | ||||||||
6 | 4.00 ~ 5.90 | |||||||||
10 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||||||
7 | 4.90 ~ 6.90 | |||||||||
11 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | ||||||||
14 | 9 | 6.90 ~ 8.90 | ||||||||
15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||||||
17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||||||
18 | 13 | 9.90 ~ 12.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|