材质 | 肩部厚度(T) | X1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击详情 |
T4(EPV-L・P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L・P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4・6・8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4・6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氧化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4・6・8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4・6・8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P |
SKH51+硬质镀铬 | 的精度保证范围请参照 | SKH51 |
型号 | 形状 | 肩部厚度 | T公差 |
ENSL | 全长指定型 | 4mm(T4) | (L>300→T) |
ENSF | 前端直径・全长指定型 | ||
EJSL | 全长指定型 | 6・8mm(JIS) | 0 -0.05 |
EJSF | 前端直径・全长指定型 |
L | D | |
1.5~8 | 10~20 | |
L≤500 | -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
L>500 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.04 |
H | T | 型号 | L | P | N | ||||||||||||||||||
Type | D | 标准规格 | 全长指定(指定单位0.01mm) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | ENSL (全长指定) | 1.5 | 100 | 50.00~100.00 | 0.8 | 1.0 | 40 | 50 | ||||||||||||||
150 | 100.01~150.00 | 40 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 50.00~100.00 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
150 | 100.01~150.00 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 60.00~100.00 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
150 | 100.01~150.00 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 50 | 60 | 70 | 90 | |||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 60.00~100.00 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
150 | 100.01~150.00 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | EJSL (全长指定) | 4 | 150 | 100.00~150.00 | 50 | |||||||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 70 | 100 | ||||||||||||||||
250 | 200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||
9 | 5 | 150 | 100.00~150.00 | 50 | |||||||||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 70 | 100 | |||||||||||||||||
250 | 200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||
10 | 6 | 150 | 100.00~150.00 | 50 | |||||||||||||||||||
200 | 150.01~200.00 | 4.0 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||
250 | 200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||
肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的订购。 L-N≥10(仅限ENSL、EJSL) |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm (L>500 → 指定单位0.1mm) | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | ||||
H | T | H | T | Type | D | ||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||
3 | 4 | - | - | ENSF | - | 1.5 | 40.00~200.00 | 0.80 ~ 1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 |
4 | 2 | 40.00~300.00 | 0.80 ~ 1.90 | ||||||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | |||||||
6 | 3 | 40.00~400.00 | 1.00 ~ 2.90 | ・N≥15(T4) 且 20≤(L-N)≤200 ・N≥(JIS) 且 (L-N)≥10 | |||||
7 | EJSF | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | ||||||
8 | 6 | 4 | 40.00~400.00 (50.00~600.00) | 1.50 ~ 3.90 | |||||
8 | 4.5 | 2.50 ~ 4.40 | |||||||
9 | 5 | 40.00~500.00(50.00~600.0) | 3.00 ~ 4.90 | ||||||
9 | 5.5 | 40.00~500.00(50.00~500.00) | 3.50 ~ 5.40 | ||||||
10 | 6 | 40.00~500.00 (50.00~700.0) | 4.00 ~ 5.90 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||||
7 | 40.00~500.00 (50.00~800.0) | 4.90 ~ 6.90 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | |||||
15 | 15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||||
17 | 17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||||
- | - | 20 | - | 15 | 50.00~800.0 | 10.90 ~ 14.90 | |||
21 | 16 | 11.90 ~ 15.90 | |||||||
25 | 20 | 15.90 ~ 19.90 | |||||||
L尺寸的“( )”内仅为 的规格。 由于需在P尺寸加工后进行氮化处理,因而氮化处理有时会加工至肩部。 肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的 订购。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|