台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格和前端直径指定·全长固定型

SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSiV1,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13。
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存储备。
米思米台阶推杆顶针顶杆托针全长指定照片

前端直径指定·全长固定型
前端直径·指定全长固定型主要用于客户特别指定台阶推杆的前端直径尺寸的场合,长度由客户自行加工。
米思米台阶推杆顶针顶杆托针全长指定照片
发货日
●ENS
5天发货
上海·广州发货
●EJS EJSG ENSG
8天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)X1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时
请点击详情
T4(EPV-L・P≤1)10
T4(EPV-L・P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4・6・8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4・6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氧化T4(4mm)40
JIS(4・6・8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4・6・8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P
P
P≤1p1=P
P>1p1=P
P
P
P≤1p1=P
P>1p1=P
P
P
P≤1p1=P
P>1p1=P
 
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51
相关产品
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面 900HV~
     材料 40~45HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处

米思米台阶推杆顶针顶杆托针尺寸图
 
型号形 状肩部厚度 T公差
ENS标准规格4mm(T4)0
-0.02
ENSG前端直径指定・全长固定型
EJS标准规格6mm(JIS)0
-0.05
EJSG前端直径指定・全长固定型
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
■标准规格
HT型号LPN
TypeD标准规格全长指定(指定单位0.01mm)
34ENS
(标准规格)
1.510050.00 ~ 100.000.81.0         4050      
150100.01 ~ 150.000.81.0         4050 70    
4210050.00 ~ 100.000.81.0 1.21.5      40 60     
150100.01 ~ 150.000.81.0 1.21.5      4050 70 90  
200150.01 ~ 200.000.81.0 1.21.5          80 100 
52.510060.00 ~ 100.00 1.0 1.21.51.82.0     5060     
150100.01 ~ 150.00 1.0 1.21.51.82.0     506070 90  
200150.01 ~ 200.00 1.0 1.21.51.82.0       7080 100 
6310060.00 ~ 100.00   1.51.82.02.5    5060     
150100.01 ~ 150.00   1.51.82.02.5    506070    
200150.01 ~ 200.00   1.51.82.02.5      7080 100 
86EJS
(标准规格)
4150100.00 ~ 150.00           50      
200150.01 ~ 200.00   1.5 2.02.53.0     70  100 
250200.01 ~ 250.00                100125
95150100.00 ~ 150.00           50      
200150.01 ~ 200.00       3.0 3.54.0    70  100 
250200.01 ~ 250.00                100125
106150100.00 ~ 150.00           50      
200150.01 ~ 200.00         4.0    70  100 
250200.01 ~ 250.00                100125
肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-:相关图像订购。

■前端直径指定・全长固定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
选择
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34ENSG1.5100150200  0.80 ~ 1.40N≥15

15≤(L-N)≤150
420.80 ~ 1.90
52.51001502002503000.80 ~ 2.40
631001502002503001.00 ~ 2.90N≥15(T4)

20≤(L-N)≤200
N≥ L/ 3(JIS)

(L-N)≥10
73.51.50 ~ 3.40
86EJSG41.50 ~ 3.90
84.52.50 ~ 4.40
953.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
1064.00 ~ 5.90
由于在P尺寸加工后进行氮化处理,因而氮化处理有时会加工至肩部。 肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-:相关图像订购。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页