台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工・全长指定-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工・全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工・全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆托针照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。
产品特点
本款推杆为台阶推杆 台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工 全长指定-。
■前端R加工
推杆前端部的边缘倒圆R加工,主要是为了提高成形品的脱模性。
前端部R角采用非精密研磨加工,通常为R0.05±0.02(参考值)。
台阶推杆 前端R加工:相关图像
■SKH51
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
■全长指定型推杆
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间,我们的部分推杆最短交货期为收到订单后第3天即可发货,不用调整即可在短时间内完成装配工作,在缩短模具周期方面也能发挥很大作用。
订货范例
型号-L-P-N
(全长指定型)EHSRL 3-190.30-P2.0-N100
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
推杆顶端的圆倒角R,即使嵌入成形品时(见下图),也可顺利脱模。
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工•全长指定-:相关图像
注意事项
杆径精度保证范围
精度范围
T4(4mm) X1max=30
JIS(4·6·8mm)X1max=35
d1 = D
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
材料硬度保证范围(详情 点击此处


过度圆弧R
过渡R
R的尺寸:R8~R12左右(非保证值)
过渡圆弧R(详情 点击此处
相关产品
台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格- 冷却管 -螺纹安装型/普通公制细牙螺纹- O型圈(经济型)
台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格--相关图片 冷却管 -螺纹安装型/普通公制细牙螺纹--相关图片 O型圈(经济型)-相关图片
型号: CC-EHS 型号: WCP 型号: C-ORP/C-ORG
尺寸图
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工•全长指定-:相关图像
 
型号肩部厚度 P公差
全长指定型
EHSRL4mm(T4)0
-0.005
EHSREL-0.01
-0.02
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
PN
TypeD
34EHSRL
(P

EHSREL
(P
1.560.00~100.000.81.0   405060   
100.01~150.00 50 70  
4260.00~100.000.81.01.21.5 4050    
100.01~150.004050  70  
150.01~200.00    80 
52.5100.00~150.00 1.0 1.5  50    
150.01~200.00     100
63100.00~150.00  1.21.52.0 50    
150.01~200.00     100
L-N≥10
追加工
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工•全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~;耐磨性:SKH51优于SKD61;镜面抛光性:等同;韧性:SKD61优于SKH51;耐腐蚀性:等同。
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工・全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页