推杆是指将产品从模具中顶出的零件。 为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。 推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等 本款推杆为台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定- SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。 |
材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
杆径(D)公差 | d1精度 | |||
D | 0 | D≤1 | d1=D | 0 |
-0.01 | -0.05 | |||
D | 0 | D>1 | d1=D | 0 |
-0.02 | -0.1 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
全长指定型 | ||
EHSFL | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EHSFEL | -0.01 -0.02 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | N | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
3 | 4 | EHSFL (P) EHSFEL (P) | 1.5 | 60.00~100.00 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 40 | 50 | 60 | |||||||
100.01~150.00 | 50 | 70 | |||||||||||||||
4 | 2 | 50.00~100.00 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | ||||||||
100.01~150.00 | 40 | 50 | 70 | ||||||||||||||
150.01~200.00 | 80 | ||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100.00~150.00 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 50 | ||||||||||
150.01~200.00 | 100 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 100.00~150.00 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 50 | ||||||||||
150.01~200.00 | 100 | ||||||||||||||||
L-N≥10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|