台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・前端直径・全长指定-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・前端直径・全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・前端直径・全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆托针照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。
产品特点
本款推杆为台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・前端直径・全长指定-。
■前端面抛光
前端面抛光照片
■SKH51
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
■全长指定型推杆
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间,我们的部分推杆最短交货期为收到订单后第3天即可发货,不用调整即可在短时间内完成装配工作,在缩短模具周期方面也能发挥很大作用。
订货范例
型号-L-P-N
(全长指定型)EHSFL 3-190.30-P2.0-N100
(前端直径 全长指定型)EHSFF 4-300-P3.00-N150
发货日
5天发货
上海,广州发货
使用案例
适用于在成形品外观上对推杆顶出痕迹有技术要求的透明零件及光学零件(如导光板,透镜等)。
台阶推杆 使用案例:相关图像
注意事项
杆径精度保证范围
精度范围
T4(4mm) X1max=30
JIS(4·6·8mm)X1max=35
d1 = D
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
材料硬度保证范围(详情 点击此处


过度圆弧R
过渡R
R的尺寸:R8~R12左右(非保证值)
过渡圆弧R(详情 点击此处
相关产品
欧洲标准带肩导套-无油槽型- 模架用滑动导柱组件 -压入型- 直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定-
欧洲标准带肩导套-无油槽型--相关图片 模架用滑动导柱组件 -压入型--相关图片 直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定--相关图片
型号: D-GBM11 型号: PD 型号: EPH-L
尺寸图
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端简易抛光•前端轴径•全长指定-:相关图像
型号肩部厚度 P公差
前端直径·全长指定型
EHSFF4mm(T4)0
-0.005
EHSFFE-0.01
-0.02

材质:SKH51
硬度:58~60HRC
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeD
34EHSFF
(P

EHSFFE
(P
140.00 150.000.80~0.90N≥15

15≤(L-N)≤150
1.540.00 200.000.80~1.40
4240.00 250.000.80~1.90
52.50.80~2.40
6340.00 300.001.00~2.90N≥15

20≤(L-N)≤200
73.51.50~3.40
4 1.50~3.90
追加工
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端简易抛光•前端轴径•全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~;耐磨性:SKH51优于SKD61;镜面抛光性:等同;韧性:SKD61优于SKH51;耐腐蚀性:等同。
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・前端直径・全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页