排气台阶推杆 -SKH51/全长指定-
商品
评价
详情
  • 排气台阶推杆 -SKH51/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

排气台阶推杆 -SKH51/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆顶针顶杆托针照片
米思米台阶推杆顶针顶杆托针受力图片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可
以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

排气台阶推杆在此基础上增加了前端用于排气的形状部位以满足特殊的使用场合,
使顶针在完成顶出的同时承担树脂气体排出的功能,对于易产生气体的树脂有良好的成形改善作用。

本款推杆为排气台阶推杆 -SKH51/全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
●改善了成型不良的缺陷(通过减少困气减轻了烧伤、缩孔、充填不良等缺陷)。
●使用较易产生气体的树脂时,气体可以通过推杆的侧隙,有效地排出模具型腔。
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情点击此处
 
型号肩部厚度P(PCX)公差PC公差
GVB-EHSL4mm (T4)0
-0.005
0
-0.005
GVB-EHSJL6mm (JIS)
GVB-EHSEL4mm (T4)-0.01
-0.02
GVB-EHSJEL6mm (JIS)
杆部直径(D)的精度保证范围(详情点击此处
过渡圆弧R(详情点击此处
订货范例
型号-L-P-N-NV-PC(PCX)
GVB-EHSJL 4-240.30-P2.5-N100-NV3.0-PC2.49
GVB-EHSL 3-120.23-P2.1-N70-NV4.1-PCX
发货日

·GVB-EHSL  ·GVB-EHSEL

3天发货

上海·广州发货

·GVB-EHSJL  ·GVB-EHSJEL

5天发货

上海·广州发货

使用案例
排气台阶推杆 -SKH51/全长指定--使用案例
相关产品
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定- 排气直推杆 -网状嵌件式·全长指定型- 排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定-
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定--相关图片 排气直推杆 -网状嵌件式·全长指定型--相关图片 排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定--相关图片
型号: GV-EPH-L 型号: GVFE 型号: GV-CPD-L
尺寸图
排气台阶推杆 -SKH51/全长指定--尺寸图
规格表
规格表
追加工
排气台阶推杆 -SKH51/全长指定--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的型芯有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为48~52
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
使用排气推杆相较于普通推杆有哪些优势?
面对较易产生气体的树脂时,气体可以通过推杆的侧隙,有效地排出模具型腔,从而有效地改善成型不良的缺陷。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 排气 > 排气台阶推杆 -SKH51/全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页