产品概述
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。
易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可
以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损
排气台阶推杆在此基础上增加了前端用于排气的形状部位以满足特殊的使用场合,
使顶针在完成顶出的同时承担树脂气体排出的功能,对于易产生气体的树脂有良好的成形改善作用。
本款推杆为排气台阶推杆 -SKH51/平面加工/全长指定-
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
●改善了成型不良的缺陷(通过减少困气减轻了烧伤、缩孔、充填不良等缺陷)。
●使用较易产生气体的树脂时,气体可以通过推杆的侧隙,有效地排出模具型腔。
规格概述

材质 SKH51

硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情
点击此处)
|
|
GW-EHSL | GWS-EHSL | 4mm (T4) | 0 -0.005 |
GW-EHSJL | GWS-EHSJL | 6mm (JIS) |
GW-EHSEL | GWS-EHSEL | 4mm (T4) | -0.01 -0.02 |
GW-EHSJEL | GWS-EHSJEL | 6mm (JIS) |

E±0.01的有效范围为前端的10mm以内。
订货范例
型号 | - | L | - | P | - | N | - | E |
GW-EHSJL 4 | - | 240.30 | - | P2.5 | - | N100 | - | E0.03 |
发货日
·GW-EHSL ·GW-EHSEL
·GWS-EHSL ·GWS-EHSEL
上海·广州发货
·GW-EHSJL ·GW-EHSJEL
·GWS-EHSJL ·GWS-EHSJEL
上海·广州发货
使用案例

相关产品
排气直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定- | | 排气直推杆 -网状嵌件式·全长指定型- | | 排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定- |
 | |  | |  |
型号: GV-EPH-L | | 型号: GVFE | | 型号: GV-CPD-L |