台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米台阶推杆顶针托针照片推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
前端直径指定·全长指定型
前端直径指定·全长指定型是指推杆的前端轴径和全长的尺寸由客户指定而制作的产品。
米思米台阶推杆顶针托针照片
使用案例
标准孔加工范例轴径公差的选择方法
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,
缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
型号交期
规格表

米思米直推杆顶针顶杆托针型号交期

交货期

注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图

材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●台阶·扁推杆
杆径(D)公差d1精度
D0D≤1d1=D0
-0.01-0.05
D0D>1d1=D0
-0.02-0.1
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品
尺寸图
 材质 SKH51+硬质镀铬
 硬度 表面:900HV~(参考值)
             材料:58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
C-EHYF为整体淬火件(肩部不进行退火处理)

台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像

型号肩部厚度 P公差
C-EHYF(小径型)4mm(T4)0
-0.005
C-EHSF
C-EHSJF6・8mm(JIS)
C-EHSFE4mm(T4)-0.01
-0.02
C-EHSJFE6・8mm(JIS)

前端直径·全长公差为电镀处理后的数值。
有时会电镀到肩部。
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表

台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像

・规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.005mm
N
指定单位1mm
TypeD
24C-EHYF
(小径型)
0.530.00 ~ 60.000.300~0.400N≥15

(L-N)≥15
0.60.300~0.500
0.70.300~0.600
0.80.300~0.700
0.90.300~0.800
10.300~0.900
1.10.300~1.000
1.20.300~1.100

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34C-EHSF
(P


C-EHSFE
(P
1 40.00 ~ 100.000.30~ 0.90N≥15

15≤(L-N)≤150
100.01 ~ 150.000.60~ 0.90
1.140.00 ~ 200.000.60~ 1.00
1.20.60~ 1.10
1.30.60~ 1.20
1.40.60~ 1.30
1.50.60~ 1.40
41.640.00 ~ 250.000.80~ 1.50
1.70.80~ 1.60
1.80.80~ 1.70
1.90.80~ 1.80
20.80~ 1.90
52.50.80~ 2.40
6340.00 ~ 300.00
(50.00 ~ 300.00)
1.00~ 2.90N≥15(T4)
N≥30(JIS)

20≤(L-N)≤200
73.51.50~ 3.40
86C-EHSJF
(P


C-EHSJFE
(P
41.50~ 3.90
84.52.50~ 4.40
9540.00 ~ 350.00
(50.00 ~ 350.00)
3.00~ 4.90
95.53.50~ 5.40
1064.00~ 5.90
10116.54.50~ 6.40
74.90~ 6.90
1113885.90 7.90
141496.90~ 8.90
1515107.90~ 9.90
1717128.90~11.90
L尺寸的“( )”内仅为台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像 ·台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像的规格。
肩部厚度JIS型D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像 (P台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-:相关图像(P)订购。

交货期
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
C-EHSF和EHSF的区别?
C-EHSF并不是EHSF的经济品,C-EHSF材质是SKH51+硬质镀铬;EHSF材质是SKH51.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-