硬度(HV) | 2000~2500 |
膜厚(μm) | 1.5~3.5 |
摩擦系数 | 0.30~0.35 |
耐热性(°C) | ~400 |
色调 | 金色 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
N-ETSL 4 | - | 240.30 | - | P3.5 | - | N100 |
8 | 天发货 |
气缸挡板_KRC系列 | 螺纹固定型凸模用衬垫 | 顶料型凸模 -抛光加工- | ||
型号: KRCR-5000 | 型号: PWC | 型号: AL-PJAL |
型号 | 形 状 | 肩部厚度 | P公差 |
N-ETSL | 全长指定型 | 4mm(T4) | -0.005 -0.015 |
N-ETSF | 前端直径·全长指定型 | ||
N-ETSJL | 全长指定型 | 6・8mm(JIS) | |
N-ETSJF | 前端直径·全长指定型 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | N | |||||||||||
H | T | H | T | Type | D | |||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||||
7 | 4 | 8 | 6 | N-ETSL | N-ETSJL | 4 | 100.00~150.00 | 3.0 | 3.5 | 50 | 70 | |||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
8 | 4.5 | 100.00~150.00 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 50 | 70 | |||||||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
9 | 5 | 100.00~150.00 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 50 | 70 | |||||||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
9 | 10 | 6 | 100.00~150.00 | 4.0 | 5.0 | 50 | 70 | |||||||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
250.01~300.00 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
10 | 11 | 7 | 100.00~150.00 | 5.0 | 6.0 | 50 | 70 | |||||||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
250.01~300.00 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 100.00~150.00 | 6.0 | 7.0 | 50 | 70 | ||||||||
150.01~200.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||
200.01~250.00 | 100 | 125 | ||||||||||||||
250.01~300.00 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
L-N≥10 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | ||||
H | T | H | T | Type | D | ||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||
7 | 4 | 8 | 6 | N-ETSF | N-ETSJF | 4 | 40.00 ~ 300.00 (50.00 ~ 300.00) | 3.00 ~ 3.90 | ・N≥15(T4) ・N≥30(JIS) 且 20≤(L-N)≤200 |
8 | 4.5 | 3.00 ~ 4.40 | |||||||
9 | 5 | 40.00 ~ 350.00 (50.00 ~ 350.00) | 3.00 ~ 4.90 | ||||||
9 | 5.5 | 3.50 ~ 5.40 | |||||||
10 | 6 | 4.00 ~ 5.90 | |||||||
10 | 11 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||||
7 | 4.90 ~ 6.90 | ||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | |||||
14 | 14 | 9 | 6.90 ~ 8.90 | ||||||
15 | 15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||||
17 | 17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||||
L尺寸的“( )”内数值仅为型的规格。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|