台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆托针照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。
产品特点
米思米TiN涂层是采用PVD方式之一的离子镀膜法进行镀覆的。
涂覆温度为480~500°C,比材料退火温度低,因此可得到稳定的尺寸精度,
而不会影响材料的硬度,而且推杆的前端在涂覆后也可保持锐利的棱角。

■TiN涂层推杆优点:
1.提高耐磨损性能,降低动摩擦系数。
2.改善耐腐蚀性。

■TiN涂层的技术数据:
硬度(HV)2000~2500
膜厚(μm)1.5~3.5
摩擦系数0.30~0.35
耐热性(°C)~400
色调金色

■TiN涂层范围:
TiN涂层范围
订货范例
型号-L-P-N
N-ETSL 4-240.30-P3.5-N100
发货日
8天发货
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
与传统推杆相比,本品对减少维护次数和延长推杆的使用寿命都具有非凡的效果。
特别推荐用于以下模具:
1. 对于快周期成形或要求长使用寿命的模具用途;
2. 推杆不能使用润滑油的模具(医疗用途等);
3. 使用易产生气体的材料的模具(工程塑料、含玻璃纤维树脂等)
4. 推杆磨损快的模具(压铸、含玻璃纤维树脂等)
5. 其他要求推杆具有磨损性、脱模性、耐腐蚀性的模具。
注意事项
杆径精度保证范围
精度范围
T4(4mm) X1max=30
JIS(4·6·8mm)X1max=35
d1 = D
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
材料硬度保证范围(详情 点击此处


过度圆弧R
过渡R
R的尺寸:R8~R12左右(非保证值)
过渡圆弧R(详情 点击此处
相关产品
气缸挡板_KRC系列 螺纹固定型凸模用衬垫 顶料型凸模 -抛光加工-
气缸挡板_KRC系列-相关图片 螺纹固定型凸模用衬垫-相关图片 顶料型凸模 -抛光加工--相关图片
型号: KRCR-5000 型号: PWC 型号: AL-PJAL
尺寸图
台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-:相关图像
 
型号形 状肩部厚度 P公差
N-ETSL全长指定型4mm(T4)-0.005
-0.015
N-ETSF前端直径·全长指定型
N-ETSJL全长指定型6・8mm(JIS)
N-ETSJF前端直径·全长指定型

 材质 SKH51+TiN涂层
 硬度 表面:2000HV~(参考值)
            材料:58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
规格表
■全长指定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
PN
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
7486N-ETSLN-ETSJL4100.00~150.003.0 3.5 5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
84.5100.00~150.003.0 3.54.0 5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
95100.00~150.003.0 3.54.0 5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
9106100.00~150.004.0 5.0  5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
250.01~300.00  100125 150200
10117100.00~150.005.0 6.0  5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
250.01~300.00  100125 150200
111388100.00~150.006.0 7.0  5070     
150.01~200.00 70 100   
200.01~250.00  100125   
250.01~300.00  100125 150200
L-N≥10

■前端直径 全长指定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
7486N-ETSFN-ETSJF440.00 300.00
50.00 300.00
3.00 ~ 3.90N≥15(T4)
N≥30(JIS)

20≤(L-N)≤200
84.53.00 ~ 4.40
9540.00 350.00
50.00 350.00
3.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
1064.00 ~ 5.90
10116.54.50 ~ 6.40
74.90 ~ 6.90
1113885.90 ~ 7.90
141496.90 ~ 8.90
1515107.90 ~ 9.90
1717128.90 ~ 11.90
L尺寸的“( )”内数值仅为台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-:相关图像型的规格。
追加工
台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
TIN涂层相比传统材质推杆的优势是什么?
TIN涂层推杆可提高其耐磨损性能,降低动摩擦系数,能有效地减少卡死及玻璃纤维树脂引起地推杆磨损。
TIN涂层常用的使用场景有那些?
· 对于快周期成形或要求长使用寿命的模具用途;
· 推杆不能使用润滑油的模具(医疗用途等);
· 使用易产生气体的材料的模具(工程塑料、含玻璃纤维树脂等);
· 推杆磨损快的模具(压铸、含玻璃纤维树脂等);
· 其他要求推杆具有磨损性、脱模性、耐腐蚀性的模具。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51+TiN涂层/肩部厚度4mm/全长指定-