台阶推杆 -SKH51/前端直径 全长指定型-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51/前端直径 全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51/前端直径 全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米台阶推杆托针照片

米思米台阶推杆托针照片
 台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定型-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
米思米台阶推杆托针照片
●前端直径·全长指定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度和轴径可在范围内指定,可直接装模使用。
使用案例
标准孔加工范例
米思米台阶推杆顶针托针标准孔加工图   米思米台阶推杆顶针托针使用案例图
型号交期

米思米台阶推杆顶针托针订购图

交货期
●EHSF·EHSFE


●EHSJF·EHSJFE·EHYF
注意事项
杆径精度保证范围
米思米台阶推杆顶针托针精度保证范围图
X1 max = 30
d1 = D
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
※EHYF整体淬火件(肩部不进行退火处理)

米思米台阶推杆顶针托针尺寸图

型号肩部厚度 P公差
EHYF(小径型)4mm(T4)0
-0.005
EHSF
EHSJF6・8mm(JIS)
EHSFE4mm(T4)-0.01
-0.02
EHSJFE6・8mm(JIS)
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
规格表

米思米台阶推杆顶针托针订购图

・材质表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.005mm
N
指定单位1mm
TypeD
24EHYF
(小径型)
(P
0.530.00 ~ 60.000.300 ~ 0.400N≥15

(L-N)≥15
0.60.300 ~ 0.500
0.70.300 ~ 0.600
0.80.300 ~ 0.700
0.90.300 ~ 0.800
10.300 ~ 0.900
1.10.300 ~ 1.000
1.20.300 ~ 1.100

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EHSF
(P

EHSFE
(P
1 40.00 ~ 100.000.30 ~ 0.90N≥15

15≤(L-N)≤150
100.01 ~ 150.000.60 ~ 0.90
1.140.00 ~ 200.000.60 ~ 1.00
1.20.60 ~ 1.10
1.30.60 ~ 1.20
1.40.60 ~ 1.30
1.50.60 ~ 1.40
41.640.00 ~ 250.000.80 ~ 1.50
1.70.80 ~ 1.60
1.80.80 ~ 1.70
1.90.80 ~ 1.80
240.00 ~ 300.000.80 ~ 1.90
52.50.80 ~ 2.40
6340.00 ~ 350.00
(50.00 ~ 350.00)
1.00 ~ 2.90N≥15(T4)
N≥30(JIS)

20≤(L-N)≤200
73.51.50 ~ 3.40
86EHSJF
(P

EHSJFE
(P
41.50 ~ 3.90
84.52.50 ~ 4.40
9540.00 ~ 350.00
(50.00 ~ 350.00)
3.00 ~ 4.90
95.53.50 ~ 5.40
1064.00 ~ 5.90
10116.54.50 ~ 6.40
74.90 ~ 6.90
1113885.90 ~ 7.90
141496.90 ~ 8.90
1515107.90 ~ 9.90
1717128.90 ~ 11.90
L尺寸的"( )"内仅为台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端轴径•全长指定-:相关图像台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端轴径•全长指定-:相关图像的规格。
肩部厚度JIS型D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端轴径•全长指定-:相关图像(P台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端轴径•全长指定-:相关图像(P)订购。

交货期
●EHSF·EHSFE


●EHSJF·EHSJFE·EHYF
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51/前端直径 全长指定型-